A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Krimpérintkező, sorozat: HC-M-06, Aljzat, esztergált, érintkező-átmérő: 2,5 mm, csatlakozási keresztmetszet: 4 mm2 ... 4 mm2, AWG 12...12 , érintkező anyaga: Cu ötvözet