HC-B06-I-TPT-F - Érintkezőbetét
1423016

Érintkezőbetét, pólusszám: 6+PE, méret: B6, csatlakozások száma pólusonként: 2, Aljzat, Direkt rugós csatlakozás, 500 V, 16 A, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, alkalmazás: Teljesítmény

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű, szerszám nélküli telepítés a direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően, beépített állapotban is
A legrövidebb telepítési idő a többi csatlakozástechnikai viszonyítva
Gyors és fáradság nélküli vezetékezés, különösen szűk helyeken
A robottal megvalósított automatizált kábelezés lehetséges
Biztonságos vezetékezés és kezelés a színnel megkülönböztetett kezelőalkatrész révén
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint
Kedvező költségű és gyors kódolás műanyag profilokkal
Pólusonként kettős vezetőcsatlakozás