A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, alkalmazás: Standard, kábel külső átmérője 9 mm ... 17 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M25 x 1,5, szín: világosszürke RAL 7035, megtörés elleni védelemmel