A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 1, teljesítményérintkezők: 1, vezérlőérintkezők: 0, Csap, Krimpcsatlakozás, 1000 V, 200 A, 16 mm2 ... 70 mm2, alkalmazás: Teljesítmény, krimpérintkezők nélkül