A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Krimpérintkező, sorozat: HC-M-...-70, Aljzat, esztergált, érintkező-átmérő: 9,5 mm, csatlakozási keresztmetszet: 70 mm2 ... 70 mm2, AWG 2/0...2/0 , érintkező anyaga: Cu ötvözet