A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 2, teljesítményérintkezők: 2, vezérlőérintkezők: 0, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 1000 V, 100 A, 10 mm2 ... 35 mm2, alkalmazás: Teljesítmény, krimpérintkezők nélkül