A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Krimpérintkező, sorozat: HC-M-...-70, Csap, esztergált, érintkező-átmérő: 9,5 mm, csatlakozási keresztmetszet: 35 mm2 ... 35 mm2, AWG 2...2 , érintkező anyaga: Cu ötvözet