Installációs dugaszolható csatlakozók és installációs kábelek

Installációs dugaszolható csatlakozók

Installációs dugaszolható csatlakozóinkkal a vezetékek bonyodalmak nélkül és rugalmasan csatlakoztathatók. Alkalmazásától függően Ön választhat az egyszerű vezetékcsatlakoztatás, a kényelmes energiaelosztás vagy a kompakt készülékcsatlakozás között. A robusztus házak és a magas, max. IP69K védettségi osztályok lehetővé teszik a teljesítmény biztonságos átvitelét kültéren és nedves környezetben is.

Go to Product Detail Page for item 1308636
PRC 20/4-C2-FT25-FS2,5 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
PRC 20/4-C2-FT25-FS2,5 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1308636

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Cikkcsalád: PRC 20, szín: fekete, pólusszám: 4, vezeték-keresztmetszet min.: 0,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 2,5 mm2, méretezési feszültség: 400 V, méretezési áram: 20 A, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Beállítási lehetőség reteszelés oldására: 1. szerszámmal vagy 2. kézzel, felhasználási terület: SIGNAL

Go to Product Detail Page for item 1308633
PRC 20/4-C1-FT25-MS2,5 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
PRC 20/4-C1-FT25-MS2,5 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1308633

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Cikkcsalád: PRC 20, szín: fekete, pólusszám: 4, vezeték-keresztmetszet min.: 0,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 2,5 mm2, méretezési feszültség: 400 V, méretezési áram: 20 A, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Beállítási lehetőség reteszelés oldására: 1. szerszámmal vagy 2. kézzel, felhasználási terület: AC

Go to Product Detail Page for item 1557985
PRC 5-FT25-MC6-300 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
PRC 5-FT25-MC6-300 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1557985

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Cikkcsalád: PRC 35, szín: fekete, pólusszám: 5, vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm2, méretezési feszültség: 690 V AC, méretezési áram: 35 A, Csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, Ez a cikk más vezetékhosszal is kapható. Az igényeire vonatkozóan lépjen kapcsolatba a PHOENIX CONTACT helyi képviseletével.

Go to Product Detail Page for item 1313291
PRC 20/2-C2-FC-FS2,5 6-14 - Dugaszolható toldócsatlakozó
PRC 20/2-C2-FC-FS2,5 6-14 - Dugaszolható toldócsatlakozó
1313291

Dugaszolható toldócsatlakozó, Cikkcsalád: PRC 20, szín: fekete, pólusszám: 2, vezeték-keresztmetszet min.: 0,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 2,5 mm2, méretezési feszültség: 400 V, méretezési áram: 20 A, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Beállítási lehetőség reteszelés oldására: 1. szerszámmal vagy 2. kézzel, felhasználási terület: DC

Go to Product Detail Page for item 1313302
PRC 20/3-C2-FT25-MS2,5 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
PRC 20/3-C2-FT25-MS2,5 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1313302

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Cikkcsalád: PRC 20, szín: fekete, pólusszám: 3, vezeték-keresztmetszet min.: 0,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 2,5 mm2, méretezési feszültség: 400 V, méretezési áram: 20 A, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Beállítási lehetőség reteszelés oldására: 1. szerszámmal vagy 2. kézzel

Az Ön előnyei

  • Minden alkalmazáshoz a megfelelő csatlakozástechnika: gyors IDC-érintkező, egyszerű direkt rugós technológia és a jól bevált csavaros csatlakozás
  • A 3 és 5 pólusú változatok nagy teljesítménysűrűséget tesznek lehetővé, kis méretek mellett
  • Az IP66/IP68/IP69K védettségű, IK07 ütőszilárdságú robusztus készülékház garantálja a nagy megbízhatóságot
  • Egyszerűen, gyorsan, célszerszám nélkül is konfekcionálható
  • Az energiaelosztás rugalmasan kialakítható a fix és dugaszolható változatokkal
  • Az átfogó elektronikavédelmet az teszi lehetővé, hogy a házat a vezetékek csatlakozásakor nem kell kinyitni

Új termékek

PRC 20 sorozatú energiaelosztók
IPD elosztó az elektromos szereléshez
QPD STAS 3 installációs dugaszolható csatlakozók

Max. 20 A-es dugaszolható energiaelosztók

Konfekcionálva a gyors telepítéshez

A készre szerelt energiaelosztó egyszerű és időtakarékos telepítést tesz lehetővé a PRC 20 sorozatú dugaszolható csatlakozókkal. Az előkonfigurált elosztó 16 változatban kapható, és plug and play eljárással egyszerűen telepíthető.

Fő jellemzők

  • Méretezési feszültség: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Méretezési áram: 20 A
  • Védettség: max. IP69
  • Ütésállósági kategória: IK08 (-25 °C)
  • Pólusszám: 2 és 5 között
  • Kódolás: mechanikus és színkódolt
  • A bemenetek száma: 1
  • A kimenetek száma: 2

Önnek nyújtott előnyök

  • Csekély telepítési ráfordítás az építkezésen a plug and play módszernek köszönhetően
  • Kevesebb vezetékezési hiba a gyártás 100%-os felügyelete révén
  • Kézzel és szerszámmal kioldható reteszelés a nagyobb helyszíni rugalmasság érdekében
  • „Plug and forget“ a jól bevált anyagok használata révén
  • Biztonságos használat még szélsőséges környezeti feltételek között is

Elosztó az elektromos szereléshez

Egyszerű és szerszám nélkül energiaelosztás

Az IPD installációs elosztók egyszerű és biztonságos energiaelosztást tesznek lehetővé épületekben vagy infrastrukturális létesítményekben. A 3 és 5 pólusú, legfeljebb 2,5 mm² vezeték-keresztmetszetű csatlakozók szerelése megbízhatóan és szerszám nélkül, egyszerű bedugással történik.

Fő jellemzők

  • H- és Y-elosztó
  • 3 és 5 pólusú változatok
  • Bajonettes gyorsreteszelés
  • Feszültség: 500 V
  • Áram: max. 20 A
  • Dugaszolható csatlakozó vezeték keresztmetszete: 0,5 mm² ... 2,5 mm²
  • Védettség: IP66, IP68, IP69K

Önnek nyújtott előnyök

  • Időmegtakarítás a szerszám nélküli és dugaszolható csatlakozás révén
  • Könnyű telepítés még különösen nehéz telepítési helyzetekben is a bajonettes gyorszárnak köszönhetően
  • Mechanikus kódolás a biztonságos telepítés érdekében a hibás illesztés megakadályozására
  • Megbízható használat kültéri és nedves helyiségekben a magas fokú védettségnek köszönhetően

QPD STAS 3 installációs dugaszolható csatlakozók

Redőny és napellenző egyszerű csatlakoztatása

A konfekcionálható QPD STAK/STAS 3 installációs dugaszolható csatlakozókat kifejezetten motoros redőnyök, rolók és napellenzők csatlakoztatására tervezték. A szerelést az IDC csatlakozásnak köszönhetően néhány mozdulattal, csupaszolás vagy csavarozás nélkül lehet megvalósítani.

Fő jellemzők

  • QUICKON gyorscsatlakozás-technika (IDC)
  • 4 pólusú (3 pólus + PE)
  • Feszültség: 400 V
  • Áram: 16 A
  • Védettség: IP54
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +100 °C

Önnek nyújtott előnyök

  • A helyszíni csatlakoztatásnál akár 80% időmegtakarítás is elérhető
  • Egyszerűen, gyorsan, célszerszám nélkül is konfekcionálható
  • Nagymértékű megbízhatóság a robusztus és rezgésálló háznak köszönhetően

Korszakalkotó megoldások a készülékcsatlakozás terén a Phoenix Contacttól

Korszakalkotó megoldások a készülékcsatlakozás terén

Több mint csúcsteljesítmény – egy teljesen új korszak: a korszakalkotó megoldások az Ön alkalmazásait is a siker következő szintjére emelik.

Két munkatárs a termékkeresőt nézi táblagépen, felette különböző termékek jelennek meg

Termékkereső Tekintse át sokoldalú kínálatunkat

Tájékozódjon gyorsan és áttekinthető módon a nyomtatott áramköri kapcsokról, a dugaszolható csatlakozókról és az elektronikaházakról. A termékkereső támogatja ebben Önt, mivel a kínálatot különböző termékcsoportokra osztja fel.

Konfigurátor az IPD installációs dugaszolható csatlakozókhoz és elosztókhoz

Kényelmesen és egyedi módon konfigurált IPD energiaelosztás

Konfigurátor az installációs dugaszolható csatlakozókhoz és elosztókhoz

Konfigurálja kényelmesen energiaelosztását az IPD installációs dugaszolható csatlakozókkal és elosztókkal. Egyszerűen a saját adottságai szerint testre szabhatja a dugaszolható csatlakozókat és a vezetékhosszakat. Az intuitív menüvezetés és a 3D megjelenítés segítségével a konfigurálás játékosan könnyű. Exportálja a cikklistát, vagy rendelje meg a megoldását közvetlenül.

Direkt rugós technológiájú IPD installációs dugaszolható csatlakozók

Tapasztalja meg az egyszerű, szerszám nélküli energiaelosztást az IPD installációs dugaszolható csatlakozókkal és elosztókkal. Az IPD installációs rendszer teljesen dugaszolható, ezért a direkt rugós technológiának és a gyorsreteszelésnek köszönhetően kényelmes, szerszám nélküli beépítést tesz lehetővé még a nehezen hozzáférhető helyeken is. Az erősáramú rendszerkábelezés mostoha kültéri és ipari környezetben is különlegesen hosszú idejű stabilitása érdekében az installáció az IP66, IP68 és IP69K​ védettségnek köszönhetően védett a víz és a por ellen.

3D nézet

IPD installációs dugaszolható csatlakozók 360°-os nézetben

Az IPD installációs dugaszolható csatlakozók egyszerű kezelhetőségükkel és biztonságos szerelhetőségükkel győzik meg a vevőket. A dugaszolható csatlakozókat és a fali átvezetéseket a készülékoldali direkt rugós és a terepi oldali Push-Lock csatlakozásnak köszönhetően kényelmesen, szerszám nélkül lehet konfekcionálni. A bajonettzáras gyorsreteszelés még különösen nehéz beépítési helyzetekben is garantálja az egyszerű és biztonságos szerelést.

Az IPD előnyeinek rövid áttekintése

Dugaszolható IPD installációs csatlakozók Push-Lock csatlakozással
Automatizált vezetékezés direkt rugós csatlakozással
Bajonettzáras gyorsreteszelés
IPD egyenáramú dugaszolható csatlakozó és fali átvezetés
IPD fali átvezetések
Megbízható IP védettség
Dugaszolható IPD installációs csatlakozók Push-Lock csatlakozással

A dugaszolható IPD installációs csatlakozók Push-Lock csatlakozása lehetővé teszi a hajlékony és tömör vezetők egyszerű, időtakarékos installálását. A csatlakozási pontot egy karral kényelmesen lehet kinyitni és lezárni.

Automatizált vezetékezés direkt rugós csatlakozással

A direkt rugós csatlakozású IPD fali átvezetések egyszerű és szerszám nélküli konfekcionálást kínálnak az előkezelt és tömör vezetők közvetlen dugaszolása által. Ezáltal a vezetékező robotok is automatikusan össze tudják kötni a készülék összetevőit.

Bajonettzáras gyorsreteszelés

Az installálás egészen egyszerű lehet, különösen nehéz beépítési körülmények között. Annak érdekében, hogy Ön kedvezőtlen feltételek között is kényelmesen dolgozhasson, az IPD dugaszolható csatlakozókat bajonettzáras gyorsreteszeléssel láttuk el. A vezető egyértelműen és biztonságosan pattan be a dugaszolási pozícióba, a helytelen dugaszolás ellen mechanikai kódolással védett módon és a DIN EN 0105 szabvány szerinti érintésvédelemmel.

IPD egyenáramú dugaszolható csatlakozó és fali átvezetés

Az 5 pólusú IPD egyenáramú dugaszolható csatlakozóval és fali átvezetéssel fáradság nélkül meg lehet valósítani a dugaszolható DC készülékkimenetet. A direkt rugós ill. Push-Lock csatlakozásnak köszönhetően a vezetékek kényelmesen és szerszám nélkül csatlakoztathatók a terepi és a készülékoldalon egyaránt.

Bővebben az IPD egyenáramú dugaszolható csatlakozókról és fali átvezetésekről
IPD fali átvezetések

A közvetlen vezetékcsatlakoztatásra szolgáló IPD fali átvezetésekkel meg lehet takarítani a terepi dugaszolható csatlakozót. A vezetéket egyszerűen át kell vezetni a terepi oldalon a törésgátlón, majd közvetlenül a készülékhez kell csatlakoztatni a direkt rugós technológia pehelykönnyű dugaszolásával. Ezután egyszerűen be kell pattintani a törésgátlót, és az anyával létre kell hozni a húzó tehermentesítést – és már kész is.

Ugrás az IPD fali átvezetésekhez
Megbízható IP védettség

Hosszú ideig stabil kábelezés kültéren és ipari környezetekben: az IP66, IP68​ és IP69K védettségnek köszönhetően a teljes rendszer védett a víz és a por ellen, ami mostoha körülmények között is lehetővé teszi a különösen megbízható installációk létrehozását.

QPD installációs dugaszolható csatlakozók IDC csatlakozóval

Az ipari kivitelű energiaelosztás nem feltétlenül időigényes. Ezt igazolja a robusztus, 690 V/40 A teljesítményig használható IP68/69K installációs rendszer is. A jól bevált QUICKON IDC késes csatlakozás használatával akár 5 x 6,0 mm² keresztmetszetű vezetékek is csatlakoztathatók a szigetelés eltávolítása és célszerszám nélkül. A gyors és egyszerű kezelhetőség miatt a csatlakoztatási idő akár 80%-kal lerövidíthető.

3D nézet

A QPD installációs rendszer 360°-os nézetben

A QPD installációs dugaszolható csatlakozók lehetővé teszik a vezetékek kényelmes és biztonságos csatlakoztatását. A csavarok fárasztó kioldására és meghúzására többé nincs szükség. Az IDC késes csatlakozástechnikának köszönhetően a szerelés gyorsan elvégezhető. Ezzel idő takarítható meg, és elkerülhetők a csatlakoztatási hibák.

QUICKON – biztonságos csatlakoztatás néhány lépésben

QUICKON késes kapocscsatlakozás a vezeték köpenyének eltávolításakor és a PE vezető előkészítésekor
QUICKON anya vezetőkkel az érvezetőkben
A sodratvégek levágása QUICKON késes kapocscsatlakozás esetén
A hollandianya rácsavarozása az érintkezőtartóra
A QUICKON anya bepattintása kézzel
Installációs kábel gyorscsatlakozás-technikával
QUICKON késes kapocscsatlakozás a vezeték köpenyének eltávolításakor és a PE vezető előkészítésekor

Távolítsa el a vezeték köpenyét, majd készítse elő a PE vezetőt.

QUICKON anya vezetőkkel az érvezetőkben

Vezesse be az ereket a QUICKON anyába, és pattintsa be a megjelölt (1, 2, 3 …) érvezetőkbe.

A sodratvégek levágása QUICKON késes kapocscsatlakozás esetén

A sodratok végét vágja le rövidre.

A hollandianya rácsavarozása az érintkezőtartóra

Helyezze fel a hollandianyát az érintkezőtartóra, és húzza meg ütközésig vagy a megadott nyomatékkal.

A QUICKON anya bepattintása kézzel

Az optimális rácsavarási távolságot érezhető kattanás jelzi. A QUICKON anya ekkor annyira szilárdan be van csavarozva, hogy kézzel nem lehet kioldani.

Installációs kábel gyorscsatlakozás-technikával

A vezetéket egyszerűen, gyorsan és célszerszám nélkül lehet csatlakoztatni.

PRC installációs dugaszolható csatlakozók csavaros csatlakozással

A PRC sorozat installációs dugaszolható csatlakozói optimálisan alkalmazhatók a kompakt és biztonságos teljesítményátvitelhez, max. 35 A-ig. A magas védettség és a max. IK08 ütésállóság még szélsőséges környezeti feltételek között is biztosítja az áramelosztást. A választhatóan kézzel vagy szerszámmal oldható reteszelés még nagyobb rugalmasságról gondoskodik rendszerének szerelése és karbantartása során.

A PRC előnyeinek rövid áttekintése

PRC 20 és 35 sorozatú dugaszolható installációs csatlakozók
PRC reteszeléstechnikák
Kalapács üt a PRC dugaszolható csatlakozóra
PRC 20 csavaros vagy krimpcsatlakozással
Mechanikus és színkódolás a PRC 20-on
PRC 20 és 35 sorozatú dugaszolható installációs csatlakozók

A dugaszolható energiaelosztás helytakarékossági csodája: a PRC használatával akár 35 A áramerősséget vihet át, kis helyen. A készülékinterfészek dugasz- és aljzatérintkezőkkel kaphatók. A beépített elforgatás elleni védelem biztosítja a megbízható dugaszolási irányt a készülékfalon. Ezáltal a csatlakoztatási területek világosan strukturáltak, a készüléket több hellyel és nagyobb rugalmassággal lehet tervezni.

Ugrás a PRC 20 dugaszolható csatlakozók terméklistájához
PRC reteszeléstechnikák

Kifizetődő rugalmasság: a kézzel és szerszámmal oldható reteszelés még nagyobb rugalmasságot kínál a szerelés és karbantartás során. A dugaszolható csatlakozó reteszelése egyszerűen egy kézzel működtethető kioldókarral, vagy lapos csavarhúzóval oldható.

Ugrás a PRC 20 dugaszolható csatlakozók terméklistájához
Kalapács üt a PRC dugaszolható csatlakozóra

A PRC szélsőséges körülményekhez készült. Melegben vagy hidegben, szárazon vagy nedvesen, kint vagy bent: a nagy, max. IP69 védettséggel a PRC rendkívüli környezeti feltételek mellett is biztosítja az áramelosztást. A max. IK08 ütésállóság miatt a PRC robusztus megoldást jelent rázkódás vagy ütés esetén is.

Ugrás a PRC 20 dugaszolható csatlakozók terméklistájához
PRC 20 csavaros vagy krimpcsatlakozással

Ön választhat: a bevált csavaros csatlakozástechnikával célszerszám nélkül a helyszínen konfekcionálhatja kábeleit. Ennek során előnyt jelent az előre szerelt vezetékvédelem, így a kezeletlen vezetőket is biztonságosan csatlakoztathatja. A krimpcsatlakozás gyors, automatizált csatlakoztatást tesz lehetővé, ha a vezetékeket nagy darabszámban kell konfekcionálni. Válassza ki az alkalmazásához legjobban illő megoldást.

Ugrás a PRC 20 dugaszolható csatlakozók terméklistájához
Mechanikus és színkódolás a PRC 20-on

Az olyan okos funkciók, mint a mechanikus kódolás, támogatják Önt a gyors és hibamentes üzembe helyezésben. A PRC 20 biztonságosan és mechanikusan különíti el egymástól a különböző pólusszámú változatokat, valamint az egyes pólusszámok különböző változatait. A különböző jeltípusok beépített színjelölése megkönnyíti az egyértelmű azonosítást a szerelés helyén.

Ugrás a PRC 20 dugaszolható csatlakozók terméklistájához

Ideálisan alkalmas számos alkalmazáshoz Installációs rendszereink lehetővé teszik a rugalmas és robusztus energiaelosztást épületekben, ipari és kültéri alkalmazásokban.

Kivilágított alagút
Közlekedési infrastruktúra
Szélkerék egy napenergetikai parkban
Energiatermelés
Elektromos autók a napenergiás töltőpark alatt
Elektromobilitás
LTE alapállomás
Telekommunikáció
Irodaépület belülről
Épület-infrastruktúra
Konténerhajó
Tengerészet és offshore
Szállítószalag
Intralogisztika
Gyárépület
Gyártás
HLK berendezés a tetőn
Fűtés, szellőztetés és klíma
E-kerékpártöltő állomás
Micro Mobility
E-CIKK
Az összes installációs rendszer áttekintése

Tájékozódjon installációs rendszereink termékválasztékáról. Alkalmazásától függően Ön választhat az egyszerű vezetékcsatlakoztatás, a kényelmes energiaelosztás vagy a kompakt készülékcsatlakozás között.

Az e-cikk megnyitása
IPD, QPD és PRC installációs rendszerek