UTMED 6 - Átvezető sorkapocs
3047413

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 41 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Áttekinthetőség
Egyszerű kezelés
Áttekinthetőség a rányomtatott kapcsolási szimbólumok révén
Hat áthidalóárok
Kompakt kialakítás
Rugalmasan felhasználható és széleskörű tartozékok
Biztonságosan a végpozíciókba pattintható