AC töltőkábel jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, 2. típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, az elektromobilitáshoz szükséges töltőállomásokra (EVSE) szerelhető
EV-T2G3C-3AC32A-4,0M6,0EHBK11
-
AC töltőkábelek
1056698
CHARX connect comfort, Típus 2, AC töltővezeték, 32 A tartós, 480 V AC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, kábel: 4 m, fekete, spirálozott, védősapkával, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-2, 2. típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez
Termékrészletek
| Terméktípus | AC töltőkábelek |
| Termékcsalád | CHARX connect comfort |
| Alkalmazás | 2. típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez |
| elektromobilitáshoz (EVSE) való töltőoszlopba szerelhető | |
| Felszerelés | védősapkával |
| Töltőszabvány | Típus 2 |
| Töltés üzemmód | 3-as mód, C eset |
| Felhelyezett logóval | PHOENIX CONTACT logó |
| Ügyfélváltozatok | Külön rendelésre |
| Töltőteljesítmény és -áram (Váltakozó áramú töltés (3 fázisú)) | |
| A töltőáram fajtája | AC 3 fázisú |
| Töltőáram | 32 A AC (3 fázisú) |
| Töltőteljesítmény | 26,6 kW (3 fázisú) |
| Méretezési feszültség | 480 V |
| Póluskiosztás (Leistungskontakte) | |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Krimpcsatlakozás, nem oldható |
| Mennyiség | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
| Méretezési feszültség | 480 V AC |
| Méretezési áram | 32 A |
| Póluskiosztás (Signalkontakte) | |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Krimpcsatlakozás, nem oldható |
| Jelátvitel módja | Impulzusszélesség-moduláció |
| Mennyiség | 2 (CP, PP) |
| Méretezési feszültség | 30 V AC |
| Méretezési áram | 2 A |
| Kódolás | 220 Ω (PE és PP között) |
| Jármű-töltőcsatlakozó | |
| Szélesség | 70 mm |
| Magasság | 137 mm |
| Mélység | 215,9 mm |
| Szín (Ház) | fekete (9005) |
| Szín (Megfogható rész) | fekete (9005) |
| Szín (Csatlakozóprofil) | fekete (9005) |
| Szín (Védősapka) | fekete (9005) |
| Szín (Kábelek) | fekete (9005) |
| Anyag (Jármű-töltőcsatlakozó) | Műanyag |
| Anyag (Vezeték, külső köpeny) | TPE-U |
| Anyag (Érintkezőfelület) | Ezüst |
| Megjegyzés | A töltőkábel színe és fényessége eltérő lehet. |
| Vezetékhossz | 4 m |
| Vezetékszabványok/-rendelkezések | prEN 50620/DIN EN 50620 |
| Vezetéktanúsítványok | VDE |
| Vezetéktípus | 5. osztály |
| Vezetékfajta | spirálozott |
| Vezetékfelépítés | 5 x 6,0 mm² + 1 x 0,5 mm² |
| Vezeték külső átmérője | 17,00 mm ±0,4 mm |
| Külső köpeny, anyaga | TPE-U |
| A szigetelés csupaszolási hossza | 70 mm ±5 mm |
| Blokkhossz | 0,63 m ±10 % |
| A spirál átmérője | 80 mm ±10 % |
| Hasznos hossz | max. 4 m ±5 % |
| Csupaszolási hossz | 70 mm ±5 mm |
| Vezeték-ellenállás | ≤ 0,0033 Ω/m (egy vezetékérre vonatkozóan, 20 °C környezeti hőmérséklet esetén) |
| Hajlítási sugár | min. 102 mm (6x átmérő) |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | > 10000 |
| Dugaszerő | < 100 N |
| Húzóerő | < 100 N |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Jármű-töltőcsatlakozó) | IP44 (bedugva, a védettségi fok üzemelésre kész, bedugott állapotban csak akkor van biztosítva, ha mindkét dugaszelem eredeti Phoenix Contact termék, vagy szabványnak megfelelő termék) |
| Védettség (Védősapka) | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | 5000 m (a tenger szintje fölött) |
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | IEC 62196-2 |
| Cikkszám | 1056698 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | XWBDBD |
| Termékkulcs | XWBDBD |
| GTIN | 4055626694788 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 4 223 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 4 343,2 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 0203a321-62b4-4730-9427-6b041099106b |
Kompatibilis termékek
-
-
EV-LABEL-C - Címke 1309766
-
CHARX SEC-1000 - AC töltésvezérlő 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC töltésvezérlő 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC töltésvezérlő 1139018
-
CHARX SEC-3100 - AC töltésvezérlő 1139012
-
CHARX SEC-3150 - AC töltésvezérlő 1138965
-
EEM-EM357 - Mérőkészülék 2908588
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - AC töltésvezérlő 1622459
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - AC töltésvezérlő 1622460
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - AC töltésvezérlő 1627742
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - AC töltésvezérlő 1627367
-
EM-CP-PP-ETH - AC töltésvezérlő 2902802
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kábel-tömszelence 1411136
-
LPT 6/ 5-7,5-ZB - Nyomtatott áramköri kapocs 1098170
-
XPC 1,5/ 2-ST-3,5 BK - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1464104
-
PTSPL-6/1-2X2 2,9 VPE500 - Nyomtatott áramköri kapocs 1704834
-
SPT 2,5/ 1-V-5,0 - Nyomtatott áramköri kapocs 1731468
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - T1/T2 típusú villámáram-/túlfeszültség-levezető 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - T1/T2 típusú villámáram-/túlfeszültség-levezető 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Túlfeszültség-levezetők típusú 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Túlfeszültség-levezetők típusú 2 1180145
Az Ön előnyei
Teljes termékkínálat
Kényelmes kezelés az ergonomikus kialakításnak köszönhetően - háromszorosan díjazott
Kérésre az Ön céglogójával - a töltőállomás egységes márkajelzéséhez
A hosszanti tömítettség biztonságosan véd a víz bejutása ellen
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Az LV124, LV214 és LV215-2 jelű járműipari szabványoknak megfelelően bevizsgálva
Az EV Ready 37 követelmények szempontjából ellenőrizve
Lézeres jelölésű, DIN EN 17186 szerinti csatlakozóprofil
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51