G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kábel-tömszelence
1411136

Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, alkalmazás: Standard, kábel külső átmérője 15 mm ... 21 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M32 x 1,5, szín: mélyfekete RAL 9005

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A műanyag alapanyag megfelel az UL 746C f1 előírásainak