CHARX ET2C-1AC32-5,0MES00P1 - AC töltőkábelek
1518291

CHARX connect eco, Típus 2, AC töltővezeték, 32 A tartós, 250 V AC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, Funkcionális egyedi minta, kábel: 5 m, fekete, egyenes, védősapkával, SAMPLE feliratozás, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-2, elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Teljes termékkínálat
Kényelmes kezelés az ergonomikus kialakításnak köszönhetően - háromszorosan díjazott
Kérésre az Ön céglogójával - a töltőállomás egységes márkajelzéséhez
A hosszanti tömítettség biztonságosan véd a víz bejutása ellen
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Az LV124, LV214 és LV215-2 jelű járműipari szabványoknak megfelelően bevizsgálva
Az EV Ready 37 követelmények szempontjából ellenőrizve
Lézeres jelölésű, DIN EN 17186 szerinti csatlakozóprofil