Digitális alagút: többletlehetőség az alagút automatizálására Az alagút fenntartható és hosszú távú működésének garantálása érdekében döntsön az egyetlen forrásból származó intelligens automatizálási megoldások mellett.
Használja ki Ön is a digitális alagút nyújtotta lehetőségeket
A közúti, vasúti és metróalagutak fontos szerepet játszanak a hatékony és időtálló mobilitási rendszer fejlesztésében. Ám az alagút megépítésének,
biztonságos üzemeltetésének és automatizálási fokának hatalmas feladatai nagy kihívások elé állítják a tervezőket, üzemeltetőket és rendszerintegrátorokat. Az egyre bonyolultabb projektek és a szállítási teljesítmények növekedése megkövetelik a digitális megoldásokat.
A digitalizálás ezen folyamatai során a Phoenix Contact támogatja Önt. A hatékonyabb műszaki tervezés és a gyors üzembe helyezés a szabványosított megoldások révén egyértelmű előnyöket jelentenek. Győződjön meg róla Ön is!
Önnel együttműködve mind az új, mind a meglevő alagutakat felkészítjük a jövő kihívásaira – akár egy digitális ikerpár, akár BIM-modellek segítségével.
Valósítson meg igényes alagútprojekteket tapasztalt partnerrel
Az alagút-automatizálási projekteknél sokféle alkalmazásra van szükség. A Phoenix Contact technikát kínál a teljes elektrotechnikai alagút-infrastruktúrához – a vezérléstechnika szenzorokhoz és aktorokhoz kapcsolt központi elemétől kezdve a túlfeszültség-védelmen keresztül egészen az átfogó biztonsági koncepcióig.
A szektorhoz kapcsolódó ismeretanyagunknak, sokéves tapasztalatunknak, valamint annak köszönhetően, hogy figyelembe vesszük a konkrét követelményeket, olyan előkonfigurált kapcsolószekrény- és szoftveres megoldásokat hozunk létre, amelyek garantálják a maximális hatásfokot és fenntarthatóságot. Szívesen tanácsot adunk Önnek felújítási, ill. bővítési projektjéhez.
A mi megoldásaink az Ön alagút-alkalmazásaihoz
Önnek nyújtott előnyök
- Biztonságos távoli elérés, amely az IEC 62443 szerint tanúsítva van, és megfelel az európai NIS irányelvnek
- Megnövelt termelékenység az adatok, erőforrások és berendezések teljes körű átlátásával
- Megbízható kommunikáció redundáns hálózati struktúrák révén
- Az érzékelők és beavatkozók gyors és egyszerű hálózatba kapcsolása előre programozott szoftveres megoldásokon keresztül
Az alagútágazat területén működő ügyfeleink miért döntenek a Phoenix Contact mellett?
Az alagutakra vonatkozó hatályos európai irányelvek szerint súlyos baleset esetén garantálni kell azt, hogy a közlekedést és a közlekedés résztvevőit azonnal a lehető legbiztosabb megkerülő mentési útvonal felé irányítsák. Ezáltal a mentők és a tűzoltók sokkal gyorsabban elérhetik az alagutat, és több életet menthetnek meg.
Az érintett alagút idejekorán történő lezárásához a Phoenix Contact új szoftvermegoldást fejlesztett ki Belgium közlekedési hatósága számára. Az egységes szoftverstruktúra áttekinthető, paraméterezhető felületet kínál.