Yhdysvallat käyttää aurinkoenergiaa myönteiseen ilmastonmuutokseen

Hiilijalanjäljen pienentäminen uusiutuvien energiamuotojen avulla.
Aurinkoenergiajärjestelmä Phoenix Contactin yhdysvaltalaisen tytäryhtiön katolla

Hankkeen tavoite

Vähentääkseen riippuvuutta sähköverkosta amerikkalainen tytäryhtiö on asentanut katolleen 961 kW:n aurinkopaneelijärjestelmän. Huippuaikoina järjestelmä tuottaa nyt jopa 30 prosenttia kokonaisenergiantarpeesta.

Virstanpylväitä

  • Aurinkoenergiajärjestelmän suunnittelu- ja asennusyrityksen valinta
  • Järjestelmän toteutus ja asennus

150 000$

Säästöt sähkökustannuksissa vuodessa

30 %

Energiantarpeen kattaminen aurinkoenergialla

Aurinkoenergiajärjestelmä Phoenix Contactin yhdysvaltalaisen tytäryhtiön katolla

Kaksi järjestelmää lisäämään ilmastoystävällisyyttä

Aurinkoenergiahanke on jälleen yksi askel kohti yhdysvaltalaisen tytäryhtiön hiilijalanjäljen pienentämistä.Logistiikkakeskuksen katolla oleva aurinkogeneraattori täydentää nyt jo asennettua yhdistettyä lämpö-, sähkö- ja jäähdytysjärjestelmää, joka tuottaa 50 prosenttia Yhdysvaltojen laitoksen sähköstä. Kevään ja syksyn aurinkoisina päivinä näiden kahden järjestelmän pitäisi tuottaa riittävästi sähköä koko laitoksen tarpeisiin. Verkon lisäsähköä tarvitaan edelleen ruuhka-aikoina tai pilvisinä päivinä.

Phoenix Contact USA teki yhteistyötä Gatter & Diehl Consulting Engineersin ja Terrasol Energies, Inc.:n kanssa aurinkogeneraattorin suunnittelemiseksi katolle. Järjestelmän valvontaosassa käytetään lukuisia Phoenix Contactin tuotteita.

Aurinkoenergiajärjestelmä Phoenix Contactin yhdysvaltalaisen tytäryhtiön katolla

Aurinkopaneelimoduuleja niin kauas kuin silmä kantaa: Aurinkogeneraattori koostuu SunPowerin 2 185 aurinkopaneelimoduulista, jotka voivat tuottaa jopa 961 kW:n tehon. Pennsylvanian ympäristöministeriön 250 000 dollarin avustus ja PPL ACT 129 -rahaston 270 000 dollarin avustus auttoivat kattamaan 1,8 miljoonan dollarin investoinnin aurinkogeneraattoriin.

Phoenix Contact USA on edelläkävijä: se toteuttaa muutosta, joka palvelee yhteisöä ja yritystä. Tytäryhtiö sai huhtikuussa 2023 Pennsylvanian kuvernöörin myöntämän ympäristöalan huippuosaamisen palkinnon. Tämä on neljäs kerta, kun Phoenix Contact USA on saanut tämän palkinnon.

Image for sustainability development goal number 07
Edullista ja puhdasta energiaa

Aurinkoenergian hyödyntäminen

Phoenix Contactin ekologisen jalanjäljen pienentäminen pitkällä aikavälillä on meille erittäin tärkeää. Kestävyys ja uusiutuvat energialähteet ovat Phoenix Contactin vision keskiössä, joka koskee täyssähköistä yhteiskuntaa: All Electric Society.

Jack Nehlig, Pääjohtaja

Yhteyshenkilösi tässä projektissa

Doug Ferguson
Doug Ferguson
Vanhempi varapääjohtaja, Americas Operations Services

Tämä voisi myös kiinnostaa sinua