Kiina luo yhteyksiä kestävyyden lisäämiseksi

"AES Youth" muokkaa arvoja yhteistä hyvää varten.
Phoenix Contactin kiinalainen työntekijä nuorisopäivän tapahtumassa

Hankkeen tavoite

AES Youth Freecycle -tapahtumalla kiinalainen tytäryhtiö on käynnistänyt tapahtuman, jonka tarkoituksena on jakaa käyttämättömiä tavaroita muille. Toukokuun kohokohtia olivat yllätyslaatikot keskustelut.

Virstanpylväitä

  • Lisää tietoisuutta arjen käyttämättömistä esineistä
  • Nuortenpäivän tapahtuma (4. toukokuuta)

1 000

nuorta osallistui

Phoenix Contactin kiinalaisia työntekijöitä AES Youth Freecycle -tapahtumassa

Ihmisten välisten ja aineellisten arvojen vahvistaminen

Rakkauden ja kestävyyden välittäminen: Kiinan Phoenix Contact käynnisti 4. toukokuuta järjestetyn nuorisopäivän yhteydessä ensimmäisen "AES Youth Freecycle" -tapahtuman yhteisen hyvän puolesta. Käyttämättömät esineet saivat täällä uudet omistajat.

Elintason parantuessa monille ihmisille kertyy vuosien mittaan omaisuutta, joka käyttämättömänä johtaa huomattavaan resurssien tuhlaukseen. Kiinan Phoenix Contact pyytää lahjoittamaan nämä käyttämättömät tavarat, jotta ne saisivat uutta arvoa. Sen jälkeen ne siirretään uusille omistajille yllätyslaatikoissa.

Phoenix Contactin kiinalaisia työntekijöitä AES Youth Freecycle -tapahtumassa

Luo yhteyksiä, jotka ulottuvat jaettuja esineitä pidemmälle

Matala kynnys markkinoille pääsyyn ja korkea osallistumisaste: Yli 1 000 ihmistä osallistui tapahtumaan toukokuussa. Esimerkiksi lasten lelut, taloustavarat, kirjat ja julkaisut sekä taide- ja käsityötuotteet ovat lähteneet uusille seikkailuille. Nollakustannuksin, ilman päästöjä ja kestävällä vaikutuksella. Lahjoitusten arvon lisäksi lahjoittajat ja vastaanottajat saivat mahdollisuuden luoda henkilökohtaisen yhteyden: keskustelu lahjoitetuista tavaroista, yllätyslaatikoiden avaaminen ja lopulta halu tehdä hyvää johtivat suureen kerrannaisvaikutukseen. Yhteys yksilöiden, yhteisön ja jopa koko maapallon välillä.

Kaikki AES-nuoret jatkavat kestävän kehityksen voiman levittämistä, muuttavat hyvän tahdon konkreettiseksi toiminnaksi ja tekevät kestävän kehityksen näkyväksi. Tapahtumalle suunnitellaan jo jatkoa.

Image for sustainability development goal number 12
Kestävää kulutusta ja tuotantoa

Esineiden kestävä käyttö

On niin siistiä olla "AES Youth"! Käyttämättömien esineiden vaihdon taustalla on paitsi yllätyslaatikoiden avaamisen tuoma jännitys, myös kestävyyden tekeminen näkyväksi.

Qian Xiujuan, MarCom ja DXM Manager

Yhteyshenkilösi tässä projektissa

Qian Xiujuan
Qian Xiujuan
MarCom ja DXM Manager

Tämä voisi myös kiinnostaa sinua