Vihreää energiaa ja turvallisuutta Hauke Kästing ja Phoenix Contact suojaavat tuulivoimaloita tietoverkkorikollisuudelta.
Tiivistelmä
Maailmassa, jossa uusiutuvat energialähteet ovat yhä tärkeämmässä roolissa, myös tuulivoimaloista on tulossa yhä useammin verkkorikollisten kohde. Tässä artikkelissa esitellään Phoenix Contactin tietoturva-asiantuntijan Hauke Kästingin haasteita ja työtä. Hän on erikoistunut tuulivoimaloiden ja muiden uusiutuvan energian tuottajien suojaamiseen verkkohyökkäyksiltä. Lue, miten Kästing ja hänen tiiminsä auttavat tekemään energiasiirtymästä turvallisemman järjestelmien lisääntyvästä verkotuksesta aina välttämättömään työntekijöiden turvallisuuskäytäntöihin osallistamiseen.
Pääkirjoitus
Uusiutuvien energialähteiden merkitys kasvaa jatkuvasti. Samaan aikaan tuulivoimaloista on tulossa yhä useammin verkkorikollisten kohde. Tässä artikkelissa tarkastelemme Phoenix Contactin tietoturva-asiantuntijan Hauke Kästingin haasteita ja työtä. Hän on erikoistunut tuulivoimaloiden ja muiden uusiutuvan energian tuottajien suojaamiseen kyberhyökkäyksiltä. Lue, miten Kästing ja hänen tiiminsä auttavat tekemään energiasiirtymästä turvallisemman järjestelmien lisääntyvästä verkotuksesta aina työntekijöiden turvallisuuskäytäntöihin osallistamiseen.
Tuulivoiman suorituskyvyllä on hintansa
Tuulivoimalat ovat ratkaisevan tärkeitä energiasiirtymässä. Ne tuottavat puhdasta energiaa, jota tarvitsemme vaikuttaaksemme ilmastonmuutokseen. Automaatiotekniikalla on tärkeä rooli näiden järjestelmien tehokkuuden lisäämisessä. Lisääntyvä automaatio sisältää kuitenkin myös riskejä, sillä asiattomat henkilöt voivat päästä käsiksi valvontajärjestelmiin. Tämä voi johtaa järjestelmien sammumiseen tai jopa vahingoittumiseen.
Teknologinen kehitys johtaa uusiin riskeihin
Tuulivoimalat ovat kehittyneet huomattavasti vuosien varrella. 1990-luvun pienistä kunnallisista tuulivoimaloista nykyaikaisiin, tehokkaisiin, 3,5 MW:n voimaloihin. Tämä kehitys on kuitenkin tuonut mukanaan myös uusia haasteita erityisesti turvallisuuden alalla.
Tuulienergian kyberuhat ovat kasvava vaara
Tuulivoimaloiden lisääntyvä verkotus ja viestintäjärjestelmien integrointi ovat lisänneet haavoittuvuutta kyberhyökkäyksille. Hauke Kästing, joka alun perin innostui tuulivoimasta, keskittyy nyt näiden järjestelmien turvallisuuteen. IT-turvallisuus uusiutuvien energialähteiden tuotannossa edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, sillä kyberhyökkäysten vaikutukset voivat olla kauaskantoisia.
Tietoverkkorikollisuuden uhka on todellinen ja kasvaa jatkuvasti. Tuulivoimalat olivat aiemmin eristettyjä järjestelmiä ja siksi vastustuskykyisiä tietoverkkorikollisuudelle. Jos jokin ei toiminut, jonkun oli oltava paikalla. Sen lisäksi, että nykyaikaiset verkotetut järjestelmät lähettävät virhelokeja, toimintatietoja tai hälytyksiä, ne mahdollistavat myös etäkäytön, jolla optimoidaan toimintaa. Hakkerit voivat näin aiheuttaa vahinkoa tai kiristää operaattoreita asentamalla lunnasohjelmia ja lamauttamalla järjestelmät.
Yhteistyö ja kokonaisvaltaiset turvallisuuskonseptit
Hauke Kästing tekee tiivistä yhteistyötä laitteistovalmistajien, sijoittajien ja operaattoreiden kanssa tuulivoimaloiden suojaamiseksi kyberhyökkäyksiltä. Phoenix Contact tarjoaa kattavia turvallisuusanalyysejä ja päivityksiä olemassa oleviin järjestelmiin, sillä pelkkä tekninen ratkaisu ei riitä.
Hauke Kästing, Phoenix Contactin tietoturva-asiantuntija
Mission Heartbeat: Kyberturvallisuus henkilökohtaisena intohimona
Turvallisuuskysymyksen merkitys kasvaa hitaasti. Kiinnostus kasvaa selvästi, ja Phoenix Contactille tehdyt kyselyt ovat lisääntyneet valtavasti syksystä 2021 lähtien. Tuulivoimaloiden turvallisuus on Hauke Kästingille paitsi liiketoiminnallinen välttämättömyys myös henkilökohtainen intohimo. Maanviljelijän poikana, joka ymmärtää tuulivoimaloiden merkityksen ihmisten perustarpeiden kannalta, hän puolustaa intohimoisesti uusiutuvien energialähteiden turvallisuutta ja menestystä.
Ota yhteyttä asiantuntijoihimme
Muita tietoja
Tasavirtaverkot sektorikytkentää varten
Sähköinen liikenne, aurinkoenergiajärjestelmät ja akkuvarastot mullistavat alan.
Puhdasta vettä Bodenjärvelle
Innovatiivinen ratkaisu puhtaan veden tuottamiseen Bodenjärvellä sekä tehokkaaseen pumppujen valvontaan.
Mitä on kulutushuippujen tasaus?
Miten yritykset voivat hyötyä huippukuormituksen tasauksesta?