Puhdasta vettä Bodenjärvelle Innovatiivinen ratkaisu puhtaan veden tuottamiseen Bodenjärvellä sekä tehokkaaseen pumppujen valvontaan.
Tiivistelmä
Phoenix Contact auttaa Konstanzin kaupunkia pitämään Bodenjärven puhtaana käyttämällä innovatiivista PumpMonitor-ratkaisua. Tämä tuote mahdollistaa jätevedenpuhdistamon vesi-infrastruktuurin, erityisesti pumppujen, taloudellisen ja kestävän toiminnan.
Konstanzin kaupungin jätehuoltoyhtiöllä on Bodenjärven alueen suurin kunnallinen keskusjätevedenpuhdistamo. Sen toiminta-alue kattaa useita kaupunkeja ja kuntia, myös Sveitsin Kreuzlingenin.
26 pumppaamoa lähes 300 kilometrin matkalla
Jotta jätevesi voidaan kuljettaa jätevedenpuhdistamoon, on lähes 300 kilometriä pitkässä viemäriverkostossa ylitettävä suuria etäisyyksiä ja korkeuseroja. Pumppaamoita on yhteensä 26, joista jätevedenpuhdistamon tulopumppaamo on erityisen kriittinen. Pumppujen jatkuva käyttövalmius on tärkeää, ja samalla niiden käytön on oltava energiatehokasta.
Konstanzin kaupungin jätehuoltoyhtiön keskusjätevedenpuhdistamolla toimii 26 pumppaamoa
Pumppujen kunnon seuranta
Tässä Phoenix Contact tuli mukaan. Yritys on kehittänyt "PumpMonitorin", joka on innovatiivinen ratkaisu pumppujen kunnon ja tehokkuuden valvontaan. Järjestelmä analysoi mekaanisia, hydraulisia ja sähköisiä indikaattoreita, joiden perusteella se antaa tietoa kunkin yksittäisen pumpun kunnosta. Se määrittää myös optimaalisen virrankulutuksen suhteessa pumpattavan jäteveden määrään ja näyttää tulokset liikennevalon muodossa. PumpMonitorin avulla käyttäjät voivat seurata pumppujen kuntoa reaaliajassa ja kehittää tehokkaita huoltostrategioita.
Puhtaan veden liikennevalo
PumpMonitorin käytön ansiosta jätehuoltoyhtiön työntekijät voivat suunnitella ja toteuttaa huoltotöitä entistä kohdennetummin. Näin vältetään tarpeettomat seisokkiajat ja tehostetaan huoltoa. Samalla pumpun toiminnasta tulee energiatehokkaampaa, mikä paitsi säästää kustannuksia myös suojelee ympäristöä.
Haasteet, kuten pohjaveden pinnan lasku, saasteiden lisääntyminen, mikromuovit ja yhä useammin esiintyvät myrskyt, lisäävät vaatimuksia. Phoenix Contactin Smart Water -ratkaisut edustavat uutta läpinäkyvyyden, tehokkuuden ja arvokkaiden vesivarojen suojaamisen tasoa.
Bodenjärven puhtaus on erittäin tärkeää. Innovatiivisen PumpMonitorin avulla Phoenix Contact auttaa varmistamaan, että järvi säilyy idyllisenä lomakohteena. Tämä tekniikka osoittaa, miten insinööritaidon ja nykyaikaisen tekniikan yhdistelmällä voidaan ratkaista ympäristöongelmia ja saavuttaa samalla taloudellista hyötyä.
Ota yhteyttä asiantuntijoihimme
Muita tietoja
5G-kampusverkot
Esimerkkejä langattoman laajakaistatiedonsiirron teollisista sovelluksista.
Energiavarastojärjestelmät yhdistävät sektoreita
Innovatiivisen liitäntäteknologian merkitys energiavarastojen varmalle toiminnalle ja All Electric Societyn toteuttamiselle.
Syötönhallinta 2.0
Phoenix Contact tarjoaa sertifioidun ratkaisun aurinkopaneelijärjestelmille.