Tietämisen arvoista
24.10.2024

Mitä on kulutushuippujen tasaus? Miten yritykset voivat hyötyä huippukuormituksen tasauksesta?

Näkymä sähköpylväisiin ja suurkaupungin valoihin

Kulutushuippujen tasaus (huippukuorman yläraja) on energiakonsepti, jolla pyritään vähentämään sähköverkon kuormitushuippuja. Tämä saavutetaan vähentämällä energiankulutusta suuren kysynnän aikana, mikä puolestaan johtaa alhaisempiin energiakustannuksiin. Kulutushuippujen tasaus edellyttää sekä teknistä infrastruktuuria että kohdennettua suunnittelua.

Akkuvarastot huippukuormituksen tasausta varten

Akkuvarastot tukevat vakaata energiahuoltoa

Miten kulutushuippujen tasaus toimii?

Kulutushuippujen tasaus vähentää energiankulutusta erityisesti ruuhkatunteina. Tämä saavutetaan esimerkiksi käyttämällä akkuvarastoja, jotka vapauttavat aiemmin varastoitua energiaa, kun kysyntä on suurta. Toinen tehokas keino on käyttää aurinkopaneelijärjestelmiä, jotka tuottavat aurinkoenergiaa huippukuormituksen kattamiseksi ilman, että sähköä tarvitsee ottaa lisää verkosta. Lisäksi voidaan integroida kuormanhallintajärjestelmiä vähentämään tai sammuttamaan automaattisesti muita kuin välttämättömiä kuormia, kuten ilmastointia tai valaistusta, kun odotettavissa on suuria kysyntäpiikkejä.

Kulutushuippujen tasaus ja kuormituksen jakaminen

Sekä kulutushuippujen tasaamisella että kuormituksen jakamisella (Load Shifting) pyritään vähentämään energiakustannuksia ja parantamaan verkon vakautta. Lähestymistapa on kuitenkin erilainen. Kulutushuippujen tasauksessa keskitytään huippukuormitusten vähentämiseen siten, että kulutuslaitteet joko vähentävät energiankulutustaan ruuhkatunteina tai käyttävät vaihtoehtoisia energialähteitä. Kuormituksen jakamisessa esimerkiksi energiaintensiivisten koneiden toimintaa siirretään yöaikaan, jolloin sähkön hinta on alhaisempi. Nämä strategiat voivat täydentää toisiaan, mutta ne edellyttävät erilaista tekniikkaa ja suunnittelua.

Aurinkopaneelijärjestelmä kulutushuippujen tasausta varten

Aurinkopaneelijärjestelmillä on keskeinen rooli kulutushuippujen tasauksessa

Energiankysyntään vastaaminen aurinkopaneelijärjestelmillä ja akkuvarastoilla

Jotta vaihteleviin energiatarpeisiin voidaan reagoida, aurinkopaneelijärjestelmillä ja akkuvarastoilla on keskeinen rooli kulutushuippujen tasaamisessa. Aurinkopaneelijärjestelmät hyödyntävät aurinkoenergiaa, mikä vähentää riippuvuutta sähköverkosta ja siihen liittyviä kustannuksia. Akkuvarastot täydentävät täydellisesti aurinkopaneelijärjestelmiä, sillä ne varastoivat ylimääräisen energian ja luovuttavat sen tarvittaessa uudelleen käyttöön. Tämä mahdollistaa jatkuvan ja vakaan energiansaannin.

Yritykset saavuttavat maksimaalisen tehokkuuden integroimalla älykkäitä energianhallintajärjestelmiä. Näin optimoidaan akkujen lataus- ja purkausprosessit sekä aurinkopaneelijärjestelmien energiantuotanto.

Kulutushuippujen tasauksen edut

Yksi tärkeimmistä eduista on kustannussäästö, sillä huippukuormien väheneminen alentaa energianhankinnan enimmäiskustannuksia. Lisäksi energiankulutuksen optimointi ja tarpeettomien kuormien poistaminen parantavat energiatehokkuutta.

Toinen etu on verkon vakauden paraneminen: huippukuormat vähenevät, ja sähköverkon kuormitus vähenee. Tämä helpotus on tärkeää suuren kysynnän aikana, jotta vältetään sähkökatkokset.

Myös uusiutuvien energialähteiden integrointia edistetään. Aurinkopaneelijärjestelmien ja akkuvarastojen käyttö auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja saavuttamaan ympäristötavoitteet.

Energiankulutuksen analysointi kulutushuippujen tasaamiseksi (Peak shaving)

Energiankulutuksen analysointi on ensimmäinen askel

Soveltaminen ja toteutus

Kulutushuippujen tasaus toteutetaan yrityksessä useissa selkeästi määritellyissä vaiheissa. Ruuhkatuntien ja säästömahdollisuuksien tunnistamiseksi tehdään ensin yksityiskohtainen analyysi energiankulutuksesta. Seuraavassa vaiheessa arvioidaan tekninen infrastruktuuri ja mukautetaan sitä tarvittaessa. Jotta energiankysynnän muutoksiin voidaan reagoida joustavasti, voidaan integroida akkuvarastoja, aurinkopaneelijärjestelmiä ja kuormanhallintajärjestelmiä.

On myös tärkeää ottaa käyttöön sopivia ohjelmistoratkaisuja. Ne tallentavat ja käsittelevät tietoja reaaliaikaisesti, jotta toimenpiteisiin kuormitushuippujen tasaamiseksi voidaan ryhtyä automaattisesti. Teknisen toteutuksen jälkeen suoritetaan koekäyttö. Näin varmistetaan, että kaikki osat toimivat sujuvasti yhteen ja että halutut vaikutukset saavutetaan. Jotta järjestelmää voidaan parantaa kerättyjen tietojen perusteella ja maksimoida tehokkuus, sitä seurataan ja optimoidaan jatkuvasti.

Yhteenveto

Yritykset, joilla on käytössä kulutushuippujen tasaus, voivat saavuttaa huomattavia säästöjä energiakustannuksissa. Kulutushuippujen tasaus vahvistaa myös verkon vakautta vähentämällä sähköverkon kuormitusta suuren kysynnän aikana, mikä vähentää verkon ylikuormituksen ja sähkökatkosten riskiä. Kulutushuippujen tasaus tukee lisäksi uusiutuvien energialähteiden integrointia ja hyödyntämistä.

Pitkällä aikavälillä kulutushuippujen tasaus mahdollistaa myös ekologisesti ja taloudellisesti kestävien liiketoimintamallien kehittämisen. Kulutushuippujen tasaaminen on siis järkevä tapa sekä alentaa käyttökustannuksia että edistää ympäristönsuojelua.

Kirjoittaja: Phoenix Contact

Sähköposti:

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

"Neuvomme sinua mielellämme All Electric Societyn ja sektorikytkennän suhteen."

Muita tietoja