Mitä on Power-to-Liquid? Power-to-Liquid (P2L/PtL) muuntaa uusiutuvaa energiaa varastoitaviksi nestemäisiksi polttoaineiksi ja vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.
Tiivistelmä
Power-to-Liquid on menetelmä, jossa uusiutuvaa energiaa käytetään vedyn tuottamiseen elektrolyysin avulla. Tämä vety muunnetaan CO₂:n kanssa synteettisiksi nestemäisiksi polttoaineiksi, kuten kerosiiniksi. PtL-polttoaineet ovat ilmastoneutraaleja, niitä voidaan käyttää nykyisissä infrastruktuureissa ja niillä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita.
Miten Power-to-Liquid toimii?
Elektrolyysi käyttää uusiutuvaa energiaa veden hajottamiseen vedyksi ja hapeksi. Seuraavassa vaiheessa vety reagoi kemiallisesti hiilidioksidin kanssa, jota saadaan ilmakehästä tai teollisuuden jätekaasuista. Tässä käytetään usein Fischer-Tropsch-menetelmää, jota on käytetty nestemäisten polttoaineiden valmistukseen vuodesta 1925 lähtien. Näin saatua synteettistä polttoainetta voidaan käyttää liikennesektorilla tai kemianteollisuuden raaka-aineena.
Käyttömahdollisuudet
Polttomoottorilla varustetut ajoneuvot voivat ajaa lähes päästöttömästi PtL-polttoaineilla ilman laajoja muutosasennuksia nykyiseen infrastruktuuriin. Lisäksi PtL:ää voitaisiin käyttää ilmailu- ja merenkulkualalla, jolla muita hiilidioksidipäästöjen vähentämisratkaisuja on tällä hetkellä vain vähän.
Kemianteollisuus voi käyttää PtL:ää raaka-aineena erilaisissa kemiallisissa prosesseissa ja siten pienentää hiilijalanjälkeään. Alueilla, joilla on erilaiset uusiutuvan energian mahdollisuudet, PtL voi toimia integraatioalustana uusiutuvien energialähteiden tehokkaalle ja monipuoliselle hyödyntämiselle, mikä vahvistaa alueellista energiaturvallisuutta ja edistää hiilidioksidipäästöjen maailmanlaajuista vähentämistä.
Miten PtL tukee energiasiirtymää?
Power-to-Liquid optimoi uusiutuvien energialähteiden käytön ja muodostaa sillan erilaisten energiatarpeiden välille. Muuntamalla uusiutuvaa energiaa varastoitaviksi nestemäisiksi polttoaineiksi PtL vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Samalla joustavat varastointivaihtoehdot parantavat verkon vakautta. Tämä energian varastointikyky auttaa vähentämään epätasapainoa energian tuotannon ja käytön välillä. Tämä pätee erityisesti päivinä, jolloin uusiutuvat energialähteet, kuten tuuli ja aurinko, tuottavat enemmän energiaa kuin välittömästi tarvitaan.
PtL tuottaa lähes päästöttömiä polttoaineita, mikä tukee kuljetusalan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja mahdollistaa kestävämmän liikkuvuuden. Se tarjoaa myös hiili-intensiivisistä prosesseista riippuvaisille teollisuudenaloille toteuttamiskelpoisen tavan vähentää hiilidioksidipäästöjä siirtämällä energiantuotantoa vihreämpiin vaihtoehtoihin. Lisäksi teknologia voi edistää vihreiden kemikaalien tuotantoa, mikä vähentää entisestään kemianteollisuuden riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista. Tämä vähentää ympäristökuormitusta ja nopeuttaa energiasiirtymää.
Power-to-Liquid-järjestelmän edut
Power-to-Liquid (PtL) on hiilineutraali ratkaisu uusiutuvan energian varastointiin ja hyödyntämiseen. Sähköstä tuotetut nestemäiset polttoaineet vievät huomattavasti vähemmän tilaa kuin vety. Siksi niitä on helpompi varastoida ja kuljettaa. Perinteisellä polttomoottorilla varustetut ajoneuvot voivat siirtyä helposti käyttämään näitä ympäristöystävällisiä polttoaineita ilman monimutkaisia muutostöitä. PtL:n joustavuus mahdollistaa erilaisten prosessien mukauttamisen kunkin alueen energialähteisiin. Lisäksi PtL tarjoaa kemianteollisuudelle mahdollisuuden pienentää hiilijalanjälkeään toimimalla vihreiden kemiallisten prosessien raaka-aineena.
Yhteenveto
Power-to-Liquid (PtL/P2L) on uraauurtava teknologia, joka edistää energiantuotantomme hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja rakentaa siltaa kohti kestävämpää tulevaisuutta. PtL muuntaa uusiutuvaa energiaa varastoitaviksi nestemäisiksi polttoaineiksi ja tarjoaa hiilineutraalin ratkaisun, jolla on ekologisia ja taloudellisia etuja.
Teknologia parantaa verkon vakautta ja vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, mikä on välttämätöntä energiatalouden muutoksen kannalta. PtL:n avulla kemianteollisuus ja liikenneala voivat vähentää hiilidioksidipäästöjään ja siten nopeuttaa energiasiirtymää.
PtL ja All Electric Society
All Electric Society on maailma, jossa on saatavilla riittävästi kohtuuhintaista energiaa uusiutuvista energianlähteistä. Uusiutuvaa energiaa tuotetaan ja hyödynnetään jatkuvasti. Lisäksi primäärienergiantarvetta vähennetään tehostamistoimilla ja luodaan älykkäitä ja verkottuneita järjestelmiä. All Electric Societyn keskeisenä haasteena on tehdä uusiutuvasta sähköstä kaikilla sektoreilla siirrettävää, varastoitavaa ja siten ajallisesti riippumattomasti käytettävää. PtL on yksi tapa saavuttaa tämä.
Ota yhteyttä asiantuntijoihimme
Muita tietoja
Mitä on kulutushuippujen tasaus?
Miten yritykset voivat hyötyä huippukuormituksen tasauksesta?
Mitä on power-to-gas?
Power-to-gas-teknologia edistää energiasiirtymää parantamalla verkon vakautta ja tehostamalla uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä.
Mitä on power-to-heat?
Power-to-Heat (PtH/P2H) kuvaa prosessia, jossa ylimääräinen sähköenergia muutetaan lämmöksi. Tämä lämpö voidaan ottaa käyttöön suoraan tai syöttää lämpövarastojärjestelmään.