Viite
13.09.2024

Tulevaisuuden kylvö Se, miten yhteinen intohimo teknologisia innovaatioita kohtaan liittyy maatalouden tulevaisuuteen, näkyy tilameijerissä Etelä-Saksan Alztalissa.

Kaksi ihmistä sähkötraktorin edessä vihreissä maisemissa

Tiivistelmä

Sähkövoimalla peltojen poikki: Tadus-traktori näyttää käytännössä tietä CO₂-neutraaliin tulevaisuuteen. Se edustaa myös Tadus GmbH:n perustajan tohtori Thaddäus Baierin ja Phoenix Contact Deutschland GmbH:n ratkaisuinsinöörin Frank Bulmahnin kaltaisten ihmisten tarinaa, jotka ovat vakuuttuneita siitä, että CO₂-neutraali maatalous on mahdollista jo nyt.

Kaksi miestä seisoo sähkötraktorin vieressä

Thaddäus Baierin mielestä maatalouden tulevaisuus on sähköinen

Fossiilisia polttoaineita ei tarvita lainkaan

Toinen heistä on opiskellut ilmailu- ja avaruustekniikkaa ja kehittää tiimin kanssa sarjatuotantokelpoista sähkötraktoria. Toinen on koulutukseltaan työkaluvalmistaja, ja hän on erikoistunut Phoenix Contactilla 14 vuoden ajan asiakaskohtaisten ratkaisujen myyntiin sähköisen liikenteen alalla.

Nykyaikaisessa maataloudessa fossiilisten polttoaineiden käyttö koneiden, kastelujärjestelmien ja rakennusten voimanlähteenä on edelleen yleistä. Onko sen pakko olla? "Ei", tohtori Thaddäus Baier sanoo tiukasti. Tadus-traktorin kehittäjä on vakuuttunut siitä, että monilla maatiloilla on jo tarvittava infrastruktuuri ympäristöystävälliseen ja energiatehokkaaseen työskentelyyn. Liittovaltion tilastokeskuksen ajankohtaiset luvut osoittavat tämän: vuonna 2023 tuotti uusiutuvaa energiaa 26 prosenttia saksalaisista maanviljelijöistä. 94 prosenttia käytti tähän tarkoitukseen aurinkopaneelijärjestelmiä. Saksalaisille maatiloille on asennettu 61 200 aurinkopaneelijärjestelmää.

Mies asettaa latauspistokkeen sähkötraktorin latausliittimeen

Koeajon jälkeen Frank Bulmahn testaa myös Tadus-traktorin lataustilan

Sähkötraktori täyttää aukon kestävään maatalouteen

Aurinkopaneelijärjestelmä katolla, wallbox seinällä – Tadus-traktori voi olla ratkaiseva palapelin osa, kun halutaan täyttää aukko kohti kestävää maataloutta. Se hyödyntää, varastoi ja luovuttaa kestävästi tuotettua energiaa ja voi siten tehdä All Electric Societysta todellisuutta maatilalla. Tämä tekee siitä myös täydellisen esimerkin sektorikytkennästä, jossa uusiutuvista lähteistä tuotettua energiaa käytetään kysynnän mukaan.

Sähkökäyttöinen traktori on parhaillaan koeajossa Alztalissa sijaitsevassa tilameijerissä. 100 kW:n tehollaan se sopii täydellisesti heinänkorjuuseen ja saa Phoenix Contact Deutschland GmbH:n myyntiasiantuntijan Frank Bulmahnin hymyilemään leveästi laidunten yli ajettuaan: "Se lähtee ripeästi liikkeelle."

Tämä koeajo ei ole Frank Bulmahnin ensimmäinen vierailu Thaddäus Baierin ja Tadus-traktorin luona. Molempia yhdistää innostus teknisiin innovaatioihin ja visionäärisiin ideoihin. "Meillä oli Tadus-traktorin käyttöönotossa pieni ongelma latausliittimen kanssa. Tarvittiin vain lyhyt puhelu Phoenix Contactille, ja Frank Bulmahn oli nopeasti paikalla ja täynnä intoa hankettamme kohtaan", Baier kertoo. Hän oli vaikuttunut omistautuneesta ja mutkattomasta tuesta. "Se ei ole itsestäänselvyys tämän kokoiselle yritykselle."

Kaksi miestä maatalousrakennuksessa

Heinän kuivaamiseen käytetään aurinkopaneelijärjestelmää ja Tadus-traktoria silloin, kun se ei ole käytössä pellolla.

"Tarvitsemme ihmisiä, joilla on visioita"

"Maataloutta ajatellaan täällä uudella tavalla", Frank Bulmahn selittää sitoutumistaan Tadus-hankkeeseen. "Tarvitsemme tällaisia ihmisiä ja ideoita, jotta voimme viedä All Electric Society -visiota eteenpäin." Myynnin asiantuntijalle suora kontakti Thaddäus Baierin kaltaisiin kehittäjiin on hänen työnsä todellinen kohokohta. "Oikeiden tuotteiden ja oikeiden ihmisten yhteen saattaminen oikeaan aikaan ja heidän aktiivinen tukemisensa – se on intohimoni."

Phoenix Contactin Type 2 CCS-latausliitin on oikea tuote Tadus-traktoriin. Sitä voidaan kuormittaa 250 A:n kestovirralla ja 500 A:n tilapäisellä virralla. Kotelointiluokkien IP6K9K etualueella ja IP67 ansiosta se soveltuu erityisen hyvin maatalouden vaativiin olosuhteisiin.

Frank Bulmahn vakuuttui tästä itse vieraillessaan Alztalissa sijaitsevassa tilameijerissä. Luonnonmukainen perheyritys sijaitsee 30 kilometrin päässä Chiemsee-järveltä. 60 lehmää tuottavat luomumaitoa erilaisiin tuotteisiin, kuten voihin, jogurttiin ja juustoon, jotka valmistetaan suoraan tilalla.

Talvella rehuheinä tulee tilan omasta heinäkuivauslaitoksesta. Se on myös yksi tilan suurimmista energiankuluttajista. 30 kW:n puhallin ja 25 kW:n ilmankuivain toimivat ympäri vuorokauden, ja niillä varmistetaan heinän optimaalinen kuivaus. Lähtökohtaisesti maatilan oma aurinkopaneelijärjestelmä huolehtii energiantuotannosta. Mutta kun Tadus-traktoria ei tarvita pellolla, se pääsee oikeuksiinsa myös tässä tehtävässä. Liikuteltavan käytön lisäksi se voidaan integroida rakennuksen hallintajärjestelmään energiavarastona. Vaihdettavan akkujärjestelmän ansiosta se on aina käyttövalmis.

Käsi pitää latauspistoketta

Tulevaisuudessa latauspisteelle meno voi olla maataloudessa yhtä luonnollista kuin lypsykoneelle meno

Jopa 80 prosentin säästömahdollisuus

"Kun ajatellaan, että traktoria liikutetaan vuodessa vain 500–1 000 tuntia 8 000 tunnista, tässä avautuu kokonaan uusia mahdollisuuksia", Thaddäus Baier sanoo. Potentiaali on valtava. Saksan tieliikenneviranomaisen mukaan Saksan maataloudessa on yli 300 000 traktoria, ja vuosittain otetaan käyttöön noin 30 000 uutta traktoria. Maanviljelijöihin kohdistuvat paineet kustannustehokkaampaan työskentelyyn kasvavat, eikä pelkästään dieseltukien lakkauttamisuhan vuoksi. "Tämän tilameijerin kaltaisissa olosuhteissa traktorin käyttökustannuksia voidaan pienentää jopa 80 prosenttia pelkästään aurinkopaneelijärjestelmää käyttämällä. Eikä tässä ole vielä otettu huomioon lisäarvoa, joka syntyy integroinnista rakennusten hallintaan."

Tadus-tiimi työskentelee parhaillaan täysillä saadakseen traktorin valmiiksi sarjatuotantoon. Prototyyppi, jonka akkukapasiteetti on 200 kWh, on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2025 puoliväliin mennessä, ja markkinavalmius on tarkoitus saavuttaa vuoden 2025 loppuun mennessä. Frank Bulmahn toi sopivan latausliittimen mukanaan Etelä-Saksan-vierailulleen, sillä hän tietää tarkalleen: "Matkalla kohti kestävää tulevaisuutta auttavat vain teot, eivät puheet."

Yhteenveto

Thaddäus Baierin ja Frank Bulmahnin yhteistyö osoittaa vaikuttavalla tavalla, miten tekniset innovaatiot voivat tasoittaa tietä kohti CO₂-neutraalia maataloutta. Tadus-traktori on kestävän maatalouden symboli, ja se on osoitus uusiutuvan energian ja nykyaikaisen teknologian mahdollisuuksista. Alztalissa sijaitsevan tilameijerin kokeilutoiminta on esimerkki siitä, miten maatalousyritykset voivat pienentää merkittävästi käyttökustannuksiaan käyttämällä aurinkopaneelijärjestelmiä ja sähkötraktoreita ja samalla edistää merkittävästi ilmastonsuojelua. Baierin ja Bulmahnin kaltaisten ihmisten visio ja sitoutuminen ovat ratkaisevia tekijöitä, jotta tulevaisuuden maataloudesta voidaan tehdä kestävää ja tehokasta ja jotta ajatus All Electric Societysta voidaan toteuttaa.

Kirjoittaja: Nicole Koch

Sähköposti:

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

"Neuvomme sinua mielellämme All Electric Societyn ja sektorikytkennän suhteen."

Muita tietoja