The intelligent QUINT UPS for integration into established industrial networks: your systems continue to be supplied with uninterrupted power, even in the event of a mains failure. The battery management system with IQ Technology and a powerful battery charger ensures superior system availability.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/USB
-
Uninterruptible power supply
2907072
QUINT UPS, IQ Technology, USB, DIN rail mounting, Screw connection, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 20 A, charging current: 5 A
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Maksuton lataus saatavilla.
Ladattavat tiedostot
Tuotetiedot
UL Listed
Hyväksyntätunnus: E123528cUL Listed
Hyväksyntätunnus: E123528EAC
Hyväksyntätunnus: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Hyväksyntätunnus: TAA00002K4KC
Hyväksyntätunnus: R-R-PCK-2907072LR
Hyväksyntätunnus: LR21417906TANK
Hyväksyntätunnus: TA22372MBV
Hyväksyntätunnus: 69394/A0 BVRINA
Hyväksyntätunnus: ELE382621XGABS
Hyväksyntätunnus: 23-2416092-PDAIECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DK-68191-M1-ULcULus Listed
Hyväksyntätunnus: E123528-20171026IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DK-68191-M1-ULcUL Listed
Hyväksyntätunnus: E123528UL Listed
Hyväksyntätunnus: E123528ABS
Hyväksyntätunnus: 23-2416092-PDABV
Hyväksyntätunnus: 69394/A0 BVNK
Hyväksyntätunnus: TA22372MRINA
Hyväksyntätunnus: ELE382621XGLR
Hyväksyntätunnus: LR21417906TAcULus Listed
Hyväksyntätunnus: E123528-20171026EAC
Hyväksyntätunnus: RU-DE.B.00184/20EAC
Hyväksyntätunnus: RU-DE.B.00184/20KC
Hyväksyntätunnus: R-R-PCK-2907072DNV
Hyväksyntätunnus: TAA00002K4cUL Listed
Hyväksyntätunnus: E199827UL Listed
Hyväksyntätunnus: E199827UL Listed
Hyväksyntätunnus: E199827cUL Listed
Hyväksyntätunnus: E199827Yhteensopivat tuotteet
Edut
Easy integration into networks using PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT® and USB interfaces
Evaluation of state of health (SOH) and state of charge (SOC), thanks to the intelligent battery management system (BMS)
Automatic recognition of the battery capacities and technologies (VRLA-WTR, LI-ION)
Monitoring of output current and voltage, as well as manual connection and disconnection of the system
SFB Technology selectively trips standard miniature circuit breakers. Loads connected in parallel continue working.