For continuous monitoring and intelligent management, there is constant communication with the QUINT UPS. Thanks to automatic detection of the battery module and tool-free switching during operation, quick installation is possible. The battery modules for QUINT UPS with IQ Technology leave the warehouse fully charged.
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH
-
Battery module
2320429
Battery module (device with battery), lead AGM, VRLA technology 24 V DC, 26 Ah, tool-free battery change, automatic detection, and communication with QUINT UPS-IQ
Tuotetiedot
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E211944IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DK-29680-A1-M1-ULLR
Hyväksyntätunnus: LR22136091TABV
Hyväksyntätunnus: 41516/B0 BVUL Listed
Hyväksyntätunnus: E123528cUL Listed
Hyväksyntätunnus: E123528ABS
Hyväksyntätunnus: 22-2244289-PDADNV
Hyväksyntätunnus: TAA0000265Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 41 A | - 6 |
cUL Listed
Hyväksyntätunnus: E199827UL Listed
Hyväksyntätunnus: E199827Yhteensopivat tuotteet
Edut
Maximum buffer times at extreme temperatures
Pure lead AGM technology (Absorbent Glass Mat)