Lisätarvikkeet CLIPLINE complete -järjestelmän riviliittimille

Riviliitintarvikkeet

Riviliitintarvikkeet ovat olennainen osa kytkentäkaappien ja kytkentälaitteistojen johdotusta. Yhtenäisten lisätarvikkeiden avulla riviliittimet voidaan koota, testata ja mukauttaa yksilöllisesti. Koska CLIPLINE complete -järjestelmän riviliittimissä käytetään standardoituja lisätarvikkeita, lisätarviketuotteet voidaan integroida kaikkiin liittimiin.

Go to Product Detail Page for item 3032826
PAI 1,5/4-F - Test adapter
PAI 1,5/4-F - Test adapter
3032826

Test adapter, Touch proof against unintentional direct contact according to DIN EN 50274 when plugged in, 4 mm test adapter, for terminal blocks with 4.2 mm, 5.2 mm, and 6.2 mm pitch, number of positions: 1, color: gray

Edut

  • Joustava potentiaalinjako yhtenäisten silloitustarvikkeiden ansiosta
  • Turvalliset koestusmenettelyt ja huoltotyöt standardoitujen koestustarvikkeiden ja huoltopistokkeiden ansiosta
  • Helppo integroida lisähaaroituksia kätevien haaroituspistokkeiden ansiosta
  • Standardoidut lisätarvikkeet peruserotusliittimille
  • Turvallisuuslisätarvikkeiden ansiosta korotettu turvallisuus riviliittimien käsittelyssä

Silloitustarvikkeet

Pistosillat FBS kytkettyinä push-in-liittimiin
RB-supistussillat kytkettynä push-in-riviliittimiin
Potentiaalisillat PV kytkettyinä push-in kaksikerrosliittimiin
Kytkentäsilta kytkettynä riviliittimeen
Oikosulkusilta FBSH
Pistosillat FBS kytkettyinä push-in-liittimiin

FBS-vakiopistosiltoja käytetään yksinkertaiseen potentiaalinjakoon nimellispoikkipinnoiltaan samanlaisten riviliittimien välillä. Pistosiltoja on saatavana jopa 50 liitoskielekkeellä, jolloin voit liittää jopa 50 potentiaalia toisiinsa. Jos tarvitset lyhyempiä pistosiltoja, voit joko valita lyhyemmät pistosillat tai lyhentää pistosiltoja helposti katkaisutyökalulla (CUTFOX 18). Rinnakkaissiloitusta varten voidaan lisäksi irrottaa yksittäisiä liitoskielekkeitä. Tähän tarkoitukseen soveltuu esimerkiksi CUTFOX-FBS.

RB-supistussillat kytkettynä push-in-riviliittimiin

Toisin kuin FBS-vakiopistosillat, supistussillat yhdistävät riviliittimiä, joilla on kaksi eri nimellispoikkipintaa. Tämä tarkoittaa, että syötöt ja koontiliitännät voidaan toteuttaa nopeasti ja helposti.

Potentiaalisillat PV kytkettyinä push-in kaksikerrosliittimiin

Potentiaalisillat soveltuvat kaksikerros- tai monikerrosliittimien pystysuuntaiseen kerrossilloitukseen. Esimerkkinä kaksikerrosliitin (PTTB 2,5), johon voidaan kytkeä ala- ja yläkerros. HUOMIO: Kaksikerrosliittimissä, joissa on lisätunnus ...PV, on jo kiinteästi integroitu potentiaalisilta, jolloin PV-siltaa ei tarvita.

Kytkentäsilta kytkettynä riviliittimeen

SB-ME-kytkentäsillat on kehitetty muunninliittimien testaamiseen. Siltoja voidaan säätää liukusäätimellä, jolloin sillat yhdistävät potentiaalit tai ovat yhdistämättä niitä. Tämän aikana sillat voivat olla kytkettyinä. Tahattoman liikkumisen estämiseksi liukusäädin voidaan kiinnittää kahdella ruuvilla.

Oikosulkusilta FBSH

FBSH-oikosulkupistokkeet muistuttavat FBS-pistosiltoja. Niissä yhdistyy myös kaksi potentiaalia, mutta niitä ei ole suunniteltu pysyviksi. Toisin kuin FBS-silloissa, oikosulkupistokkeissa on irrotusapu, joka helpottaa pistokkeiden liittämistä ja irrottamista. FBSH-pistokkeissa on myös erilainen pistomekanismi, joka helpottaa pistokkeiden vetämistä ulos toimintourasta.

Koestustarvikkeet ja huoltopistokkeet

MPS-koestuspistoke kytkettynä PTV-riviliittimeen
PAI-koestusadapteri kytkettynä muunninliittimeen
Kiskoasennettavat koestuspistokkeet välilaattoineen
LPS-huoltopistoke kytkettynä Push-X-liitinsarjaan
MPS-koestuspistoke kytkettynä PTV-riviliittimeen

MPS-koestuspistokkeet ovat kaksiosaisia koestuspistokkeita, jotka koostuvat koestuspistokkeesta ja eristysholkista. Koestuspistokkeissa voit valita myös 2,3 mm:n ja 4 mm:n testikärjet samalla eristysholkilla. Koestuspistokkeet on suunniteltu siten, että koestusjohto on juotettava pistokkeeseen. Toisin kuin 4 mm:n koestuspistokkeet, 2,3 mm:n koestuspistokkeet voidaan integroida toimintouran lisäksi myös jousivoimaliittimien koestuspaikkoihin. Tämä pitää toimintouran vapaana erilaisia muita tehtäviä, kuten potentiaalinjakoa varten. Eristysholkkeja on saatavana eri väreissä.

PAI-koestusadapteri kytkettynä muunninliittimeen

PAI-koestusadapterit on suunniteltu riviliittimien toimintouraa varten. Koestusadapterit on suunniteltu siten, että ne voivat olla pysyvästi liittimissä. Koestusta varten koestuspistoke vain työnnetään sovittimeen.

Kiskoasennettavat koestuspistokkeet välilaattoineen

Kiskoasennettavat koestuspistokkeet voidaan yhdistää yksittäisiksi koestuskärkilohkoiksi. Tällöin pistokkeet voidaan liittää helposti yhteen. Saatavana on välilaattoja, joilla voidaan ohittaa yksittäiset liittimet käytettäessä koestuskärkilohkoja. Välilaatat voidaan yhdistää koestuspistokkeisiin samalla tavalla.

LPS-huoltopistoke kytkettynä Push-X-liitinsarjaan

LPS-huoltopistokkeet soveltuvat huolto- ja testaustarkoituksiin testikentällä. Ne ovat kosketuksissa toimintouraan, ja ne voidaan kytkeä ja irrottaa useita kertoja. Jotta saavutettaisiin korkeat liitäntäsyklit ja tasainen ja pitkäaikainen laatu, kosketuspinnat on hopeoitu. Pistokkeita on saatavana yksittäin tai modulaarisena, kiskoasennettavana versiona. Pistokkeissa on LP-viputekniikka, joka helpottaa käsittelyä kaikentyyppisiä johtimia liitettäessä.

Riviliittimien merkintämateriaali


PTI-asennusliittimet ja merkintämateriaali

Merkintämateriaalit

Liitinmerkintä

Riviliittimien merkintätarvikkeet koostuvat laajasta tuotevalikoimasta. Tuotevalikoima sisältää erilaisten liitinmerkintöjen lisäksi, jotka voidaan tilata joko merkittyinä tai merkitsemättöminä, myös erilaisia merkinpidikkeitä ja varoitusmerkkejä. Tämän laajan merkintämateriaalivalikoiman avulla on mahdollista luoda selkeä järjestys kytkentäkaappiin johdotettaessa, jolloin vältytään virheiltä asennuksen, kunnossapidon ja huollon aikana. Koska liitinmerkinnät ovat niin moninaiset, kaikki merkinnät on esitetty erillisellä sivulla.

Haaroituspistokkeet


LPO-haaroituspistokkeita kytkettyinä push-x-riviliittimiin

LPO-haaroituspistokkeita kytkettyinä push-x-riviliittimiin

LPO-haaroituspistokkeet

LPO-haaroituspistokkeet mahdollistavat lisähaaroitusten helpon integroinnin riviliittimien toimintouran kautta. LPO-pistokkeet tarjoavat näin ollen merkittävän edun erityisesti kytkentälaitteistoihin jälkikäteen tehtävissä muutoksissa. LPO-pistokkeen kosketusvyöhyke on suunniteltu siten, että se lukittuu tukevasti monitoimintouraan. Näin pistokkeet kestävät suuria vetovoimia, ja ne voidaan irrottaa uudelleen vain suurella voimalla. Pistokkeissa on myös push-in-viputekniikka LP, joka helpottaa kaikenlaisten johtimien kytkemistä. LPO-pistokkeita on saatavina yksittäisinä pistokkeina tai modulaarisina versioina. Kaikkien LPO-versioiden nimellisjännite ja nimellisvirta ovat 800 V ja 24 A tehon alentamisen jälkeen.

Toimintopistokkeet peruserotusliittimiä varten

Erilaisilla toimintopistokkeilla varustetut PT 2,5-TG -peruserotusliittimet
P-DI-erotuspistoke kytkettynä riviliittimeen
Läpivientipistoliitin kytkettynä riviliittimeen
Sulakepistoke kytkettynä riviliittimeen
Komponenttipistoke kytkettynä riviliittimeen
Erilaisilla toimintopistokkeilla varustetut PT 2,5-TG -peruserotusliittimet

Peruserotusliittimet ovat riviliittimien monitoimimalleja. Standardoidun erotusvyöhykkeen ansiosta liittimiin voidaan integroida erilaisia toimintoliittimiä. Näihin kuuluvat seuraavat pistokeversiot:

  • Erotuspistokkeet
  • Läpivientipistoliittimet
  • Läpivientiesteet
  • Sulakepistokkeet
  • Komponenttipistokkeet

P-DI-erotuspistoke kytkettynä riviliittimeen

P-DI-erotuspistokkeet soveltuvat signaalien helppoon erottamiseen. Toisin kuin veitsierotusliittimien kohdalla, erotuspistokkeet voidaan liittää ja irrottaa helposti käsin. Jotta erotuspistokkeet eivät joutuisi hukkaan, pistokkeet voidaan kytkeä erotusalueeseen myös väärin päin. Virran kulku pysyy tällöin katkaistuna.

Läpivientipistoliitin kytkettynä riviliittimeen

Läpivientipistoliittimien ja läpivientiesteiden ansiosta peruserotusliittimet voidaan konfiguroida pysyvästi uudelleen. Läpivientipistoliitin muuntaa peruserotusliittimen tavalliseksi läpivientiliittimeksi, ja läpivientieste katkaisee pysyvästi virran kulun näiden kahden liitännän välillä.

Sulakepistoke kytkettynä riviliittimeen

Sulakepistokkeet helpottavat sulakkeen asentamista peruserotusliittimiin. Voit valita sulakepistokkeista eri versioita valonäytöllä tai ilman. Myös jännite määräytyy valonäytön valinnan mukaan.

Komponenttipistoke kytkettynä riviliittimeen

Toimintopistokevalikoima sisältää erotus- ja sulakepistokkeiden lisäksi myös komponenttipistokkeita. Kuten sulakepistokkeiden kohdalla, myös tässä on valikoima erilaisia pistokkeita, joiden virta- ja jännitearvot voivat vaihdella.

Muut lisätarvikkeet


Varoituskilpiä kiinnitettyinä riviliittimiin

Varoituskilvet

Turvatarvikkeet, erotuslevyt ja päätysuojukset

Edellä lueteltujen lisätarvikkeiden lisäksi on olemassa useita muita standardoituja lisätarvikkeita, jotka ovat yhteensopivia Phoenix Contactin riviliittimien kanssa. Näihin kuuluvat esimerkiksi seuraavat lisätarviketuoteperheet:

  • umpitulpat (CEC ...)
  • varoituskilvet (WS ...)
  • eristeholkit (ISH ...)
  • erotuslevyt (ATP ...)

Riviliittimillä on myös liitinkohtaisia lisätarvikkeita, kuten liitinkannet. Nämä lisätarvikkeet löytyvät verkkokaupasta suoraan vastaavan riviliittimen yhteydestä.

clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmiston käyttö tabletilla

clipx ENGINEER tehokkaaseen suunnitteluun

Suunnitteluohjelmisto kytkentäkaappiasennukseen

clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmistoa käyttäen liitinkiskojen, kalustettujen asennuslevyjen ja liitinkoteloiden suunnittelu ja tilaaminen sekä tietojen saumaton siirtäminen valmistukseen on tehokkaampaa kuin milloinkaan aikaisemmin – jokaisella työpaikalla. Älykkäät liitännät ECAD-ohjelmaan sekä Phoenix Contact -sovelluksiin ja -konfiguraattoreihin nopeuttavat suunnittelua.