FBS-vakiopistosiltoja käytetään yksinkertaiseen potentiaalinjakoon nimellispoikkipinnoiltaan samanlaisten riviliittimien välillä. Pistosiltoja on saatavana jopa 50 liitoskielekkeellä, jolloin voit liittää jopa 50 potentiaalia toisiinsa. Jos tarvitset lyhyempiä pistosiltoja, voit joko valita lyhyemmät pistosillat tai lyhentää pistosiltoja helposti katkaisutyökalulla (CUTFOX 18). Rinnakkaissiloitusta varten voidaan lisäksi irrottaa yksittäisiä liitoskielekkeitä. Tähän tarkoitukseen soveltuu esimerkiksi CUTFOX-FBS.
4 mm test adapter, for terminal blocks with 5.2 mm and 6.2 mm pitch