Pluggable surge protective device free of leakage current for 2-pos. isolated and grounded DC voltage systems with linear operating characteristic up to 380 V DC, for DIN rail mounting, 3-pos. base element with remote indication contact, three pluggable temperature-monitored protective elements, status message on each plug.
Ylijännitesuojaus tasavirralle
Rakenteensa vuoksi tasavirtajärjestelmät käyttäytyvät normaalikäytössä ja vikatilanteissa eri tavalla kuin vaihtovirtajärjestelmät. Näin ollen ne vaativat erityisiä ylijännitesuojalaitteita. Asennuspaikasta ja vaatimuksista riippuen nämä ylijännitesuojalaitteet jaetaan tyypin 1 ja tyypin 2 suojalaitteisiin.
Surge protective device, acc. to type 2/class II, for grounded, unipolar DC supply systems up to 1100 V DC, for DIN rail mounting, with remote indication contact.
Replacement plug for surge protective devices from the VALVETRAB SEC product range for DC power sources. Protection of the path to the ground for 48 und 120 V DC.
L-N replacement plug for VAL-MS-T1/T2 48/12.5 plug-in lighting/surge arrester.
Universal varistor-based plug-in lightning/surge arrester for 1-phase power supply networks with common N and PE (2-conductor system: L1, PEN).
Pluggable surge protective device free of leakage current for 2-pos. isolated and grounded DC voltage systems with linear operating characteristic up to 220 V DC, for DIN rail mounting, 3-pos. base element with remote indication contact, three pluggable temperature-monitored protective elements, status message on each plug.
Replacement plug for surge protective devices from the VALVETRAB SEC product range for DC power sources.
Pluggable surge protective device free of leakage current for 2-pos. isolated and grounded DC voltage systems with linear operating characteristic up to 120 V DC, for DIN rail mounting, 3-pos. base element with remote indication contact, three pluggable temperature-monitored protective elements, status message on each plug.
Pluggable surge protective device free of leakage current for 2-pos. isolated and grounded DC voltage systems with linear operating characteristic up to 48 V DC, for DIN rail mounting, 3-pos. base element with remote indication contact, three pluggable temperature-monitored protective elements, status message on each plug.
Pluggable surge protective device, in accordance with Type 2/Class II, for DC power sources with linear operating characteristics, with remote indication contact.
Edut
- Tasavirtasyöttöjärjestelmien turvallinen käyttö luotettavan ylijännitesuojan ansiosta
- Monipuolinen käyttö jopa 6 000 m:n enimmäiskäyttökorkeuden ansiosta (merenpinnan yläpuolella)
- Kompakti rakenne säästää asennustilaa
- Aina ajan tasalla mekaanis-optisen tilanäytön ja etähälytyskoskettimen ansiosta
Uudet tuotteet
Ukkossuoja tasavirtaverkkoja varten
Teollisuuden sovelluksiin 1 000 V:iin asti
Tasavirtaverkoilla on lukuisia etuja vaihtovirtaverkkoihin verrattuna, ja niillä on tärkeä rooli energiasiirtymässä. Uusi ukkossuoja VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R suojaa tasavirtaverkkoja luotettavasti salamavirtojen ja ylijännitteiden aiheuttamilta vaurioilta.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Ukkossuojat, tyypin 1/2 mukaan
- Voidaan käyttää jopa 1 100 V DC Uc:hen asti
- Pidennetyt asennussuppilot
- Pidennetyt ruuvin varret
- Kosketussuojaus
- Integroitu etähälytyskosketin
- Käytettävissä 6 000 m:n korkeuteen asti
Edut
- Tasavirtasyöttöjärjestelmien turvallinen käyttö luotettavan ylijännite- ja ukkossuojauksen ansiosta
- Käytettäväksi yksinapaisissa, lineaarisissa DC-syöttöjärjestelmissä 1 000 V DC:n jatkuvaan jännitteeseen asti
- Kompakti rakenne säästää asennustilaa
- Aina ajan tasalla mekaanis-optisen tilanäytön ja etähälytyskoskettimen ansiosta
Ylijännitesuojalaite tasavirtasovelluksiin, joiden nimellisjännite on enintään 1000 V DC
Ylijännitesuojaa koskevat vaatimukset
Tasavirtasovellusten suojaamiseen tarkoitetut ylijännitesuojalaitteet on mukautettava osittain huomattavasti korkeampiin vaatimuksiin. Erityisen korkeajännitteisissä tasavirtajärjestelmissä käytettävän ylijännitesuojalaitteen on oltava mitoitettu jopa 1 100 V:n jatkuvalle jännitteelle. Tähän liittyvät huomattavasti korkeammat vaatimukset ilma- ja pintaväleille, joilla estetään läpilyönti riviliittimien ja niihin liitettyjen johtimien välillä. Tasavirtajärjestelmissä, joissa jännitteet ovat pienempiä, vaatimukset eivät ole aivan yhtä korkeat. Kuitenkin myös niiden kohdalla suositellaan selkeästi, että ylijännitesuojaus valitaan aina vastaavalle jännitteelle.
Vaihtovirran ja tasavirran tärkeimmät edut
Vaihtovirta tai vaihtojännite tarjoaa kaksi suurta etua: sitä voidaan muuntaa ja kytkeä helposti. Siirtämisen yhteydessä siirretään kuitenkin aina myös loistehoa, mikä johtaa vastaaviin siirtohäviöihin.
Tasavirta tai jännite tarjoaa sen edun, että haluttuja jännitteitä käytetään suoraan vastaavissa järjestelmissä, koneissa ja laitteissa tehokkaampien DC/DC- tai DC/AC-muuntimien avulla. Taajuusmuuttajissa ei enää tarvita monimutkaisia AC/DC-muuntimella varustettuja DC-välipiirejä. Lisäksi tasavirran siirtojärjestelmissä ei siirretä loistehoa. Tämä vähentää merkittävästi siirron aikaisia energiahäviöitä.