Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Ylijännitesuojalaite lineaarisia tasavirtajärjestelmiä varten

Ylijännitesuojaus tasavirralle

Rakenteensa vuoksi tasavirtajärjestelmät käyttäytyvät normaalikäytössä ja vikatilanteissa eri tavalla kuin vaihtovirtajärjestelmät. Näin ollen ne vaativat erityisiä ylijännitesuojalaitteita. Asennuspaikasta ja vaatimuksista riippuen nämä ylijännitesuojalaitteet jaetaan tyypin 1 ja tyypin 2 suojalaitteisiin.

Edut

  • Tasavirtasyöttöjärjestelmien turvallinen käyttö luotettavan ylijännitesuojan ansiosta
  • Monipuolinen käyttö jopa 6 000 m:n enimmäiskäyttökorkeuden ansiosta (merenpinnan yläpuolella)
  • Kompakti rakenne säästää asennustilaa
  • Aina ajan tasalla mekaanis-optisen tilanäytön ja etähälytyskoskettimen ansiosta

Uudet tuotteet

Ukkossuoja/ylijännitesuoja VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R

Ukkossuoja tasavirtaverkkoja varten

Teollisuuden sovelluksiin 1 000 V:iin asti

Tasavirtaverkoilla on lukuisia etuja vaihtovirtaverkkoihin verrattuna, ja niillä on tärkeä rooli energiasiirtymässä. Uusi ukkossuoja VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R suojaa tasavirtaverkkoja luotettavasti salamavirtojen ja ylijännitteiden aiheuttamilta vaurioilta.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Ukkossuojat, tyypin 1/2 mukaan
  • Voidaan käyttää jopa 1 100 V DC Uc:hen asti
  • Pidennetyt asennussuppilot
  • Pidennetyt ruuvin varret
  • Kosketussuojaus
  • Integroitu etähälytyskosketin
  • Käytettävissä 6 000 m:n korkeuteen asti

Edut

  • Tasavirtasyöttöjärjestelmien turvallinen käyttö luotettavan ylijännite- ja ukkossuojauksen ansiosta
  • Käytettäväksi yksinapaisissa, lineaarisissa DC-syöttöjärjestelmissä 1 000 V DC:n jatkuvaan jännitteeseen asti
  • Kompakti rakenne säästää asennustilaa
  • Aina ajan tasalla mekaanis-optisen tilanäytön ja etähälytyskoskettimen ansiosta

Mukautetuilla syöttösuppiloilla varustettu ylijännitesuojalaite enintään 1 000 V DC:n nimellisjännitteille.

Ylijännitesuojalaite tasavirtasovelluksiin, joiden nimellisjännite on enintään 1000 V DC

Ylijännitesuojaa koskevat vaatimukset

Tasavirtasovellusten suojaamiseen tarkoitetut ylijännitesuojalaitteet on mukautettava osittain huomattavasti korkeampiin vaatimuksiin. Erityisen korkeajännitteisissä tasavirtajärjestelmissä käytettävän ylijännitesuojalaitteen on oltava mitoitettu jopa 1 100 V:n jatkuvalle jännitteelle. Tähän liittyvät huomattavasti korkeammat vaatimukset ilma- ja pintaväleille, joilla estetään läpilyönti riviliittimien ja niihin liitettyjen johtimien välillä. Tasavirtajärjestelmissä, joissa jännitteet ovat pienempiä, vaatimukset eivät ole aivan yhtä korkeat. Kuitenkin myös niiden kohdalla suositellaan selkeästi, että ylijännitesuojaus valitaan aina vastaavalle jännitteelle.

Vaihtovirran ja tasavirran tärkeimmät edut

Vaihtovirta tai vaihtojännite tarjoaa kaksi suurta etua: sitä voidaan muuntaa ja kytkeä helposti. Siirtämisen yhteydessä siirretään kuitenkin aina myös loistehoa, mikä johtaa vastaaviin siirtohäviöihin.

Tasavirta tai jännite tarjoaa sen edun, että haluttuja jännitteitä käytetään suoraan vastaavissa järjestelmissä, koneissa ja laitteissa tehokkaampien DC/DC- tai DC/AC-muuntimien avulla. Taajuusmuuttajissa ei enää tarvita monimutkaisia AC/DC-muuntimella varustettuja DC-välipiirejä. Lisäksi tasavirran siirtojärjestelmissä ei siirretä loistehoa. Tämä vähentää merkittävästi siirron aikaisia energiahäviöitä.

Tyypilliset käyttöalueet Tasavirtasovelluksia käytetään esimerkiksi seuraavilla teollisuudenaloilla ja seuraavissa sovelluksissa

Matkapuhelinmastoja sinistä taivasta vasten
Tietoliikenne
Tietokeskuksen palvelinkaapit
Tietokonekeskukset
Tuotantohalli, jossa on kuljetushihnoja ja koneita
Teollisuuden tasavirtasovellukset
Henkilö lataa sähköautoa futuristisessa latauspuistossa
Sähköinen liikenne
Akkujen varastosäiliö niityllä, taustalla aurinkopaneeleja ja tuulivoimaa
Akkuvarastot
Näkymä tuotantohallin katolle, jossa on asennettuja aurinkopaneelimoduuleja
aurinkopaneelit