CTM 2X1-110AC
-
Surge protection plug
2838526
LSA-PLUS plug (COMTRAB CTM) with protective circuit for 2-conductor signal circuits grounded on one side. Nominal voltage: 110 V AC
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Tuotetiedot
Yhteensopivat tuotteet
Edut
Space-saving due to compact design
Flexible fields of application with modular protective plug
Can be used in LSA-PLUS disconnect and control strips or CT-TERMIBLOCK via adapted connection technology