Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet räjähdyssuojaukseen
Vakiotoimintojen lisäksi räjähdyssuojaukseen tarkoitetut erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet varmistavat sähköisen räjähdyssuojauksen kaikille aineryhmille ja kaikille alueille sovellettavien standardien mukaisesti. Jatkuvan tuotekehityksen ja IEC 61508 -standardin mukaisen SIL-eheystason sekä DIN EN ISO 13849 -standardin mukaisen PL-suoritustason perusteella erotusvahvistimemme ja mittausmuuntimemme minimoivat vaarat hyväksyttävän jäännösriskin tasolle ja varmistavat ihmisten, koneiden ja ympäristön suojaamisen.
Limit value switch with Ex i input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact). Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, up to SIL2 (SC3), PLc Cat.1, screw connection.
Miniatyrisoinnin merkkipaalu Erittäin kompaktit MINI Analog Pro -tuoteperheen Ex-i-erotusvahvistimet voittavat merkittäviä palkintoja
6,2 mm:n MINI Analog Pro -erotusvahvistintuoteperheen uudet Ex i -versiot tarjoavat räjähdyssuojauksen ja toiminnallisen turvallisuuden ainutlaatuisen pienessä koossa. Jopa 50 % vähemmän tilaa vievät laitteet mahdollistavat mittausteknisten signaalien luotettavan käsittelyn, ja samalla varmistetaan ihmisten, ympäristön ja järjestelmien suojaaminen. Kaikkien tuotteiden luokitus vastaa johdonmukaisesti korkeinta turvallisuuden eheystasoa: SIL 3 one out of one. Tuotteiden käyttökonsepti ja kaiken kattava digitalisointi ovat erityisen käyttäjäystävällisiä ja tulevaisuudenkestäviä.
Tämän innovatiivisen suorituskyvyn ansiosta tuotteet ovat saaneet GIT Security Award -turvallisuuspalkinnon sekä kultaisen German Innovation Award -palkinnon.
Räjähdyssuojaukseen tarkoitetut erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet vertailussa
Oikea ratkaisu kaikkiin sovelluksiin
|
|
|
|
|---|---|---|
|
MINI Analog Pro
Ex i ja SIL 3 ainutlaatuisen pienikokoisia sekä leveydeltään että korkeudeltaan |
MACX Analog
Luotettava, kattava ratkaisuvalikoima |
|
| Toiminnallinen turvallisuus yhtenäisesti SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO | ||
| Toiminnallinen turvallisuus SIL 2 SC 3 tai SIL 3, tyyppikohtaisesti: AI, AO, DI, DO | ||
| Toiminnallinen turvallisuus PL d, PL c, tyyppikohtaisesti | ||
| Kaksikanavaisuus | ||
| Versiot, joissa on laaja tehonsyöttöalue | ||
| Virtasilmukoiden keskeytymätön mittaus | ||
| Ympäristölämpötila: -40 °C…+70 °C, ilman tehon alentumista | ||
| Yhdyskäytävät väylä- ja verkkoliitäntään | ||
| Tiedonhaku Signal Conditioner App -sovelluksen kautta | NFC- ja QR-koodi | QR-koodi |
Edut
- Signaalien luotettava ja turvallinen erottaminen, muuntaminen, suodattaminen ja vahvistaminen räjähdyssuojattujen erotusvahvistimien ja mittausmuuntimien avulla
- Turvallisempaa ja tilaa säästävämpää kuin koskaan: Ex i ja SIL 3 vain 6,2 mm:n leveydellä erittäin kompakteilla erotusvahvistimilla ja mittausmuuntimilla
- Maksimaalinen räjähdyssuojaus kaikille Ex-vyöhykkeille ja kaasuryhmille yksi- ja kaksikanavaisilla Ex-i-erotusvahvistimilla ja mittausmuuntimilla
- Kattavasti SIL-sertifioidut erotusvahvistimet takaavat hyvän käyttövarmuuden
- Integroi analogiset signaalit helposti turvaketjuun konedirektiivin mukaisesti Performance Level -suoritustason erotusvahvistimilla
MINI Analog Pro -tuoteperheen erittäin kompaktit erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet räjähdyssuojaukseen
Erittäin kompakteissa MINI Analog Pro -tuoteperheen erotusvahvistimissa ja mittausmuuntimissa yhdistyvät luontaisesti turvallinen räjähdyssuojaus ja toiminnallinen turvallisuus jopa SIL 3 1oo1 -tasoon asti leveydeltään ja korkeudeltaan ainutlaatuisen pienessä koossa. Hyödy sovelluksessasi erityisen käyttäjäystävällisestä suunnittelusta ja käyttökonseptista, monipuolisista parametrointimahdollisuuksista ja yhtenäisestä digitalisaatiosta.
MACX Analog -tuoteperheen räjähdyssuojaukseen tarkoitetut erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet
MACX Analog -tuoteperheen Ex-i-erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet tarjoavat kattavan valikoiman ratkaisuja turvalliseen ja luotettavaan signaalinkäsittelyyn. Ex-i-versiot luonnostaan turvallisissa virtapiireissä tarjoavat räjähdyssuojauksen kaikkiin vyöhykkeisiin ja aineryhmiin saakka. Tuotteet, jotka on kehitetty yhtenäisesti standardien IEC/EN 61508 ja PL EN ISO 13849 turvallisuusvaatimusten mukaisesti, takaavat ihmisten, ympäristön ja järjestelmän turvallisuuden.
Räjähdyssuojaus
Kemian- ja petrokemianteollisuuden alalla voi prosessiteknisten vaiheiden vuoksi esiintyä räjähdyskelpoisia ilmaseoksia. Niiden aiheuttajia ovat esimerkiksi vuotavat kaasut, höyryt tai sumut. Myös myllyissä, siiloissa, sokeri- ja rehutehtailla täytyy ottaa huomioon räjähdyskelpoisten ilmaseosten ilmeneminen. Tämän vuoksi räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviin sähkölaitteisiin sovelletaan erityisdirektiivejä, joita ovat muun muassa ATEX-, IECEx-, NEC/CEC- ja UL-sertifikaatit ja -direktiivit. Tästä löydät yleiskatsauksen räjähdyssuojauksen perusteista.
Palvelut teollisuuden turvallisuuden takaamiseksi
Tuotteista riippumattomana palveluntarjoajana autamme sinua minimoimaan turvallisuus- ja vastuuriskit:
- Kattava vaarojen ja riskien analysointi DIN EN 61511 -standardin mukaisesti, mukaan lukien HAZOP-tutkimus
- Neuvonta ja tuki IEC 61508- ja IEC 61511 -standardien mukaisten SIL-arviointien laatimisessa
- Turvatoimintojen validointi ja kelpuutus
- Räjähdyssuojauskomponenttien käyttöä ja räjähdyskelpoisten ilmaseosten käsittelyä koskeva neuvonta 2014/34/EU ja 1999/92/EY mukaisesti
Tutustu muihin osaamisalueisiin, kuten teollisuuden turvallisuuteen, CE-merkintään ja työturvallisuuteen, verkkosivuillamme tai esitteessämme Palvelut teollisuuden turvallisuuden takaamiseksi.