Pluggable replacement miniature relay, 1 N/O contact, input voltage 24 V DC
Yksittäiset releet ja lisätarvikkeet
Yksittäisten kytkettävien releidemme ja laajan lisävarustevalikoimamme ansiosta pysyt aina joustavana. Helppo ja nopea releiden vaihto takaa sovelluksesi korkean järjestelmäkäytettävyyden. Tarjoamme laajan valikoiman relejärjestelmän lisätarvikkeita sopivista merkintämateriaaleista ja potentiaalinjakajajärjestelmistä monikäyttöisiin aikamoduuleihin.
Plug-in module, for mounting on RIF-1, RIF-2, RIF-3, and RIF-4, with varistor, input voltage: 120 V AC ... 230 V AC / DC ±20 %
Plug-in miniature power relay, with power contact for high continuous currents, 1 changeover contact, input voltage 12 V DC
Plug-in base, for standard I/O modules, with different numbers of contacts, can be labeled with marker pins BN or BNB
Plug-in miniature power relay, RT III sealed with power contacts, 2 changeover contacts, input voltage: 24 V DC, in connection with the corresponding PLC base approved in accordance with ATEX/IECEx (zone 2) and Ex zone class I, div. 2.
Plug-in industrial relay with power contacts and additional hard gold plating, 4 changeover contacts, test button, status LED, freewheeling diode, mechanical switching position indicator, polarity: A1+, A2-, coil voltage: 48 V DC
Relay retaining bracket, wire model, suitable for RIF-2 relay base
Plug-in module, for mounting on RIF-1, RIF-2, RIF-3, and RIF-4, with RC element, input voltage: 120 V AC ... 230 V AC / DC ±20 %
Plug-in miniature relay, with power contact, 2 changeover contacts, test button, mechanical switch position indicator, polarity: bipolar, input voltage: 24 V DC
Plug-in high-power relay with power contacts, specifically for switching high DC loads, 1 N/O contact, blowout magnet, coil voltage: 220 V DC
Edut
- Hyvä järjestelmäkäytettävyys helposti vaihdettavien releiden ansiosta
- Laaja lisätarvikevalikoimamme ja Plug & Play -kaapelointiratkaisumme säästävät aikaa johdotuksessa
- Tehokas asennus relejärjestelmään tarkoitettujen hyödyllisten potentiaalinjakojärjestelmien, kuten pistosiltojen, ansiosta
- Selkeä merkintä sopivalla merkintämateriaalilla
Käytön ja kytkennän apureleet korkeiden turvallisuusvaatimusten alueilla
Apureleet sopivat erinomaisesti käytettäviksi ohjaus- ja valvontajärjestelmissä. Ne varmistavat galvaanisen erotuksen apu- ja ohjauspiirien välillä. Korkeasta kytkentätehosta huolimatta apureleiden energian kulutus on alhainen. Siten ne soveltuvat erinomaisesti käytettäviksi muuntamoissa.
Rele aktivoi kaikki koskettimet samanaikaisesti ilman välikytkentää. Pistoliitettävät apureleet asennetaan nopeasti ja luotettavasti vastaavaan relekantamoduuliin.
Apureleiden tuomat edut:
- Korkea kytkentäkyky tekee käytöstä luotettavaa ja kestävää
- Kompakti rakenne säästää tilaa asennuksessa
- Käyttöönotto helppoa esikalustettujen pistoliittimien johdosta