Plug-in miniature power relay, with power contact, 2 changeover contacts, input voltage 12 V DC
Yksittäiset releet ja lisätarvikkeet
Yksittäisten kytkettävien releidemme ja laajan lisävarustevalikoimamme ansiosta pysyt aina joustavana. Helppo ja nopea releiden vaihto takaa sovelluksesi korkean järjestelmäkäytettävyyden. Tarjoamme laajan valikoiman relejärjestelmän lisätarvikkeita sopivista merkintämateriaaleista ja potentiaalinjakajajärjestelmistä monikäyttöisiin aikamoduuleihin.
Continuous plug-in bridge, nominal current: 32 A, length: 500 mm, color: brown
Plug-in industrial relay with power contacts, 2 changeover contacts, test key, mechanical switch position indicator, polarity: bipolar, input voltage: 24 V DC
Plug-in miniature power relay, with power contact, 1 changeover contact, input voltage 18 V DC
Plug-in industrial relay with power contacts, 4 changeover contacts, test button, status LED, mechanical switching position indicator, coil voltage: 24 V AC
Single plug-in bridge, number of positions: 2, nominal current: 10 A, length: 14 mm, color: black
Plug-in miniature relay, with power contact, 2 changeover contacts, test button, mechanical switching position indicator, status LED, input voltage 24 V AC
Plug-in industrial relay with power contacts, 4 changeover contacts, test button, status LED, freewheeling diode, mechanical switching position indicator, polarity: A1+, A2-, coil voltage: 125 V DC
Safety relay with force-guided contacts in accordance with DIN EN 61810-3 (type A), input voltage 24 V DC, with multi-layer gold contact, 2 N/O contacts and 2 N/C contacts
Plug-in miniature power relay, with power contact, 2 changeover contacts, input voltage 120 V AC
Edut
- Hyvä järjestelmäkäytettävyys helposti vaihdettavien releiden ansiosta
- Laaja lisätarvikevalikoimamme ja Plug & Play -kaapelointiratkaisumme säästävät aikaa johdotuksessa
- Tehokas asennus relejärjestelmään tarkoitettujen hyödyllisten potentiaalinjakojärjestelmien, kuten pistosiltojen, ansiosta
- Selkeä merkintä sopivalla merkintämateriaalilla
Käytön ja kytkennän apureleet korkeiden turvallisuusvaatimusten alueilla
Apureleet sopivat erinomaisesti käytettäviksi ohjaus- ja valvontajärjestelmissä. Ne varmistavat galvaanisen erotuksen apu- ja ohjauspiirien välillä. Korkeasta kytkentätehosta huolimatta apureleiden energian kulutus on alhainen. Siten ne soveltuvat erinomaisesti käytettäviksi muuntamoissa.
Rele aktivoi kaikki koskettimet samanaikaisesti ilman välikytkentää. Pistoliitettävät apureleet asennetaan nopeasti ja luotettavasti vastaavaan relekantamoduuliin.
Apureleiden tuomat edut:
- Korkea kytkentäkyky tekee käytöstä luotettavaa ja kestävää
- Kompakti rakenne säästää tilaa asennuksessa
- Käyttöönotto helppoa esikalustettujen pistoliittimien johdosta