PLC-BSP-120UC/21HC - Relay base
2912387

14 mm PLC basic terminal block for high continuous currents with spring-cage connection, without relay or solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 changeover contact, input voltage 120 V AC/DC

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot







Yhteensopivat tuotteet