UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E118976-20130619Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 5 A | 26 - 18 |
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425-20030527Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 5 A | 26 - 20 |
VDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40048725Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 6 A | 0.14 - 0.5 |