15 mm x 62 mm pinta-alalla voidaan toteuttaa jopa 16 liitäntää yhdellä Axioline Smart Element -moduulilla. Voit liittää muovikauluksellisella pääteholkilla varustettuja johtimia, joiden poikkipinta on jopa 1,5 mm².
Axioline F, Analog input module, Analog inputs: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, for SAFE AI applications with service-free continuous operation, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors