Matlab Simulink® on The MathWorks Inc. -yhtiön kehittämä ohjelmistoympäristö, jota käytetään dynaamisten järjestelmien ja säätöalgoritmien graafiseen mallintamiseen, simulointiin, kehittämiseen ja toteutukseen. PLCnext Technology -tekniikan yhteydessä Simulink antaa insinööreille mahdollisuuden luoda vaativaa automaatiologiikkaa ilman, että heidän tarvitsee tehdä perinteistä PLC-ohjelmointia. PLCnext Target for Simulink -sovelluksen avulla mallit voidaan kääntää suoraan IEC 61131-3 -standardin mukaisiksi toimintomoduuleiksi tai PLCnext Engineer -ohjelmiksi ja suorittaa ne PLCnext Control -alustalla. Tämä saumaton integrointi luo sillan mallipohjaisen kehityksen ja teollisen automaation välille. Tällä tavoin kehitystyö tehostuu, virheitä vähennetään ja tuotteen markkinoille saattamisen aika lyhenee.
PLCnext Control Extension, PLC extension module, Left alignment, Mini PCIe kit; degree of protection: IP20; Scope of supply: including bus base module and Axioline F connector; Supported controller: AXC F 2152, AXC F 3152; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).