TPE070AGW/107080000 S00001 - Touch panel
2401231

Rugged-Touch panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (Analog resistive (GFG)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 65536 colors, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, without bus system.

Tuotetiedot







Yhteensopivat tuotteet