Lithium (Assembled with 2-pos. cable and 3-pos. connector (Molex type 51021-03))
Diameter
30 mm
External dimensions
Width / Height / Depth
190 mm / / ((± 10 mm) including connecting cable)
Tuotenumero
2701383
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
DRCDBA
Tuotekoodi
DRCDBA
GTIN
4046356745314
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
22,3 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
19,2 g
Tullitariffinumero
85065030
Alkuperämaa
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27050403
ECLASS-15.0
27050403
ETIM
ETIM 10.0
EC003893
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Ei sovellettavissa
(ei sähkölaite eikä elektroninen laite)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.