Single-phase solid-state contactor, input voltage: 230 V AC, output current: 50 A, zero voltage switch
Puolijohdereleet
Puolijohdereleet ovat mekaanisia nopeakytkentäisiä ja lujatekoisia releitä, joiden käyttöikä on pitkä. Puolijohdereleet toimivat luotettavasti ja vakailla kytkentäajoilla myös pölyisissä ja kemiallisesti aggressiivisissa ympäristöissä. Ne kytkevät äänettömästi ja kulumattomasti resistiivisiä ja induktiivisia kuormia. CONTACTRON-sarjan puolijohdereleitä on saatavilla 1- ja 3-vaiheisiin verkkoihin ja mallista riippuen suunnanvaihtotoiminnolla varustettuina.
Three-phase solid-state reversing contactor with 24 V DC input, 37 A output current, zero voltage switch, optionally with thermal fuse
Puolijohdereleiden tuomat edut
- Luotettava ja nopea kytkentä kulumattoman elektroniikan ansiosta
- Kestävä - sietää iskuja ja tärinää
- Helppo johdottaa integroidulla lukituskytkennällä ja kuorman johdotuksella
- Kytkentäteho jopa 18,5 kW
- Asynkronisten vaihtovirtamoottorien suorakäynnistys ja suunnanvaihto
Uudet tuotteet
Kolmivaiheiset puolijohdekontaktorit
Nopea, vankka ja pitkäikäinen kytkentä
Puolijohdekontaktorit kytkevät erilaisia kuormia teollisuusympäristöissä äänettömästi ja ilman kulumista. Hyödy korkeista kytkentätaajuuksista ja kuormittamattomasta kytkennästä kapealla leveydellä tapahtuvassa nollan ylityksessä.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Yhtenäinen tuoteohjelma
- Kulumaton ja nopea kytkentä
- Lämpötila-alue: -40…+60 °C
- Kestää iskuja ja tärinää
- Kytkentävirrat jopa 30 A
- Parempi järjestelmäkäytettävyys
- Suurempi käyttöjännitealue 660 V AC asti
Edut
- Kapea rakenne säästää tilaa kytkentäkaapissa
- Kulumattoman puolijohdetekniikan ansiosta pidempi käyttöikä verrattuna sähkömekaanisiin ratkaisuihin
- Optimaalinen lämmönhallinta integroidun jäähdytyslevyn ansiosta
Suurten vaihtovirtakuormien kytkentä
Kytke ilman häiriöitä sähköverkossa: Phoenix Contactin puolijohdereleet kytkevät vain nollapisteessä. Toisin sanoen suurtaajuuksisia häiriöpulsseja ei esiinny.
Muita käytännön etuja:
- Helppo ohjaus – versiot 24 V DC:n tai 230 V AC:n syöttöjännitteellä
- Integroitu lukituskytkentä ja kuorman johdotus
- Valinnainen terminen sulake sammuttaa moduulin sen ylikuumentuessa