Hybrid motor starter; functions: start motor, reverse motor, motor protection, emergency stop, network capable, short-circuit protection; input: 24 V DC; output: 3~, 500 V AC, 3 A; connection method: screw and Push-in connection; connection to the Interface system
Hybridimoottorinkäynnistimet
Hybridimoottorikäynnistimemme korvaavat perinteisen suunnanvaihtokontaktoripiirin ja moottorin suojauksen yhdellä laitteella. Hybridimoottorinkäynnistimien avulla kytket moottorit turvallisesti ja luotettavasti. Laitteita voidaan käyttää tilanteissa, joissa edellytetään kolmivaiheisten oikosulkumoottoreiden suunnanvaihtoa ja suojaamista. Hybridimoottorinkäynnistimien tuotevalikoima koostuu suora- ja suunnanvaihtokäynnistimistä, joita on saatavana erilaisilla toiminnoilla, kuten hätäpysäytysvalmiudella.
Modular hybrid motor starter for starting and reversing motors incl. motor protection and rotary field monitoring, input: 24 V DC, output: 3~, 500 V AC, 9 A, connection method: Push-in connection
Hybrid motor starter for starting 3~ AC motors up to 500 V AC and 0.6 A output current, with 24 V DC control voltage, adjustable overload shutdown, and push-in connection.
Hybrid motor starter as an alternative to a conventional reversing contactor. Reverses 3~ AC motors up to 9 A and offers motor protection. Possible supply and relay extension via DIN rail connector.
Hybrid motor starter for reversing 3~ AC motors up to 500 V AC and 0.6 A output current, with 24 V DC control voltage, adjustable overload shutdown and emergency stop function to SIL 3/PL e and push-in connection
Hybrid motor starter, for reversing 3~ AC motors up to 550 V AC/2.4 A, 24 V DC input, class 10 tripping characteristic, overload function, without symmetry monitoring, and without phase failure and underload detection. 1-phase motors can be switched.
Short-circuit-proof hybrid motor starter for reversing 3~ AC motors up to 550 V AC, with 24 V DC input, 0.6 A output current, emergency stop function and adjustable overload shutdown. Can only be used with EM RD-ADAPTER.
Relay extension module for ELR-...-P hybrid motor starters, feedback of forward and reverse running when control signal is present, Push-in connection, DIN rail connector included
Hybridimoottorinkäynnistimien tuomat edut
- Nopea johdottaa integroidulla lukituskytkennällä ja kuorman johdotuksella
- Säädettävä moottorinsuojaus bimetallitoiminnolla, maks. 9 A
- Joustava ja yksinkertainen kenttäväyläliityntä sopivalla yhdyskäytävällä
- Helppo ryhmäkatkaisu asennusväyläliittimen kautta hätäpysäytyksen jälkeen eteen kytketyn turvareleen ansiosta
- Moottorinkäynnistimet ovat osa COMPLETE line -järjestelmää
Uudet tuotteet
IFS PROFIsafe -yhdyskäytävä
Turvallinen verkko moottorikäynnistimiä varten
IFS PROFIsafe -yhdyskäytävä mahdollistaa jopa 15 moottorikäynnistimen vaivattoman verkkointegroinnin. Kytke moottorikäynnistimien enable-tulot turvallisesti: säästä arvokkaita I/O:ita ohjaustasolla ja käytä taloudellista ratkaisua interface-tasolla.
Tärkeimmät ominaisuudet
- IFS-laitteiden integrointi PROFIsafeen
- Turvalliset digitaaliset tulot ja lähdöt
- Digitaaliset lisätulot ja -lähdöt
- Toiminnallinen turvallisuus yksittäiselle ja ryhmän poiskytkennälle vaihtovirtamoottoreissa
- Taloudellinen ratkaisu
- Leveys vain 45 mm
Edut
- Moottorikäynnistimien turvallinen poiskytkentä turvallisten lähtöjen avulla
- Tilaa säästyy kytkentäkaapissa kompaktin rakenteen ansiosta, sillä sen leveys on vain 45 mm
- Helposti laajennettavissa lisä-I/O:illa
- Nopea konfigurointi, tilan seuranta ja diagnostiikka automaatio-ohjelmiston tai clipx ENGINEER -parametrointityökalun avulla
- Säästä verkko-osoitteita Interface System (IFS) -väyläliitännän ansiosta
CONTACTRON-hybriditeknologia
CONTACTRON-hybriditeknologia - moottorinkäynnistimen 10-kertainen käyttöikä
10 kertaa pitempi käyttöikä CONTACTRON-hybriditeknologian avulla: hyvä järjestelmäkäytettävyys kulumattoman puolijohdetekniikan ja kestävän reletekniikan yhdistelmän ansiosta.
Modulaariset hybridimoottorinkäynnistimet lisäävät järjestelmäkäytettävyyttä
Modulaariset hybridimoottorinkäynnistimet
Phoenix Contactin uuden CONTACTRON pro -tuotesarjan tuotteet sallivat yksinkertaisen turvallisuusintegraation ja ovat modulaarisesti laajennettavissa. Koska kaikki perustuu hybriditeknologiaan, toiminnallisesta turvallisuudesta tulee yksinkertaisempaa, järjestelmäkäytettävyys paranee ja käsittely helpottuu
Hybridimoottorinkäynnistimien tuomat edut
- Helppo ryhmäkatkaisu asennusväyläliittimen kautta hätäpysäytyksen jälkeen eteen kytketyn turvareleen ansiosta
- Korkea järjestelmäkäytettävyys CONTACTRON-hybriditeknologian avulla saavutetun 10 kertaa pitemmän käyttöiän ansiosta
- Helppo käyttää: asennuskiskoväyläliittimen avulla säästät kustannuksissa, koska johdottamiseen kuluu vähemmän aikaa
- Luotettava moottorin tilan kuittausilmoitus valinnaisen relemoduulin ansiosta.
Hybridimoottorinkäynnistimien helppo verkottaminen IO-Linkin avulla
Verkotettavat moottorinkäynnistimet
Yhteys kenttäväyläjärjestelmiin toteutetaan INTERFACE-järjestelmäliitännän kautta. Sopivia yhdyskäytäviä on saatavana yleisille kenttäväyläjärjestelmille. Siirrä prosessitietoja helposti ja verkota laitteita nopeasti sekä liityntäjärjestelmään että käytettävissä oleviin IO-Link-versioihin. Sen lisäksi, että säästät tilan- ja johdotustarpeessa, voit hyödyntää diagnostiikkatoimintojen tarjoamat edut. Yksittäinen prosessitietojen yhdistäminen tukee asiakkaan sovellusvaatimuksiin liittyvien – myös digitalisointiin ja Industry 4.0:aan – liittyvien vaatimusten täyttymistä.
Hybridimoottorinkäynnistimien tuomat edut
- Joustava ja yksinkertainen kenttäväyläliityntä sopivalla yhdyskäytävällä
- Yksinkertainen IFS-käyttäjälaitteiden 24 V:n jännitteensyöttö ilman lisäjohdotustarvetta
- Muiden IFS-käyttäjälaitteiden liittäminen on nopeaa asennuskiskoväyläliittimen ruudukkokonseptin ansiosta
- I/O-kortteja (ohjaus) säästyy, koska yhdyskäytävässä on 8 digitaalista tuloa ja 4 digitaalista lähtöä
Itsenäiset moottorinkäynnistimet: kustannustehokkaita, koska toiminnot voidaan valita tarpeen mukaan
Itsenäiset moottorinkäynnistimet
Kompakteilla hybridimoottorinkäynnistimillä kytket moottorit turvallisesti ja luotettavasti. Laitteita voidaan käyttää tilanteissa, joissa edellytetään kolmivaiheisten 50 W:n – 3 kW:n asynkronisten moottoreiden suunnanvaihtoa ja suojaamista. Hybridimoottorinkäynnistimien tuotevalikoima koostuu suora- ja suunnanvaihtokäynnistimistä, joita on saatavana erilaisilla toiminnoilla, kuten hätäpysäytyksellä ja moottorinsuojauksella.
Itsenäisten moottorinkäynnistimien tuomat edut
- Pienempi tilantarve kapealla muotoilulla: leveys 22,5 mm
- Helppo johdottaa integroidulla lukituskytkennällä ja kuorman johdotuksella
- Jopa 10-kertainen käyttöikä CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistinteknologian säästävällä kytkennällä
- Säädettävä moottorinsuojaus bimetallitoiminnolla, maks. 9 A
- Turvallinen katkaisu integroidun turvatoiminnon ansiosta, joka on tasojen SIL 3 ja PL e mukainen