ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 - Hybrid motor starter
2902746

Short-circuit-proof hybrid motor starter for reversing 3~ AC motors up to 550 V AC, with 24 V DC input, 0.6 A output current, emergency stop function and adjustable overload shutdown. Can only be used with EM RD-ADAPTER.

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet
Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot










Yhteensopivat tuotteet




Edut

22.5 mm wide
Safety level in accordance with IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Reduction in wiring
Long service life
Space saving
Adjustable current for bimetal function
Low-wear switching