Shield connection clamp, for shield on busbars, contact resistance < 1 mΩ
Shield clamps protect your systems against electromagnetic interference. This interference can lead to malfunctions or even failure of entire systems. To prevent these scenarios, the shield clamps consist of standard-compliant components. In addition to protecting your systems, the shield clamps are used to satisfy the EMC Directive with respect to CE conformity.
LisätietojaShield connection clamp, for shield on busbars, contact resistance < 1 mΩ
Shield connection clamp, for shield on busbars, contact resistance < 1 mΩ
Shield connection clamp, connection method: Spring-cage connection, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: black
Shield connection clamp, for shield on busbars, contact resistance < 1 mΩ
Shield connection clamp, connection method: Spring-cage connection, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: black
Shield connection clamp, for shield on busbars, contact resistance < 1 mΩ
Shield connection clamp, for shield on busbars, contact resistance < 1 mΩ
Shield connection terminal block, for applying the shield directly to the conductive mounting plates
Pick-off terminal block, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 32 A, connection method: Screw connection, cross section: 0.14 mm2 - 6 mm2, mounting type: on base element, color: gray
Shield connection clamp, for direct shield on conductive mounting plates, metal thickness 1 ... 2 mm
Häiriösuojatut liittimet asennuskiskossa
Häiriösuojattuja liittimiä käytetään sekä kytkentäkaapissa että järjestelmissä signaalien, teholähteiden ja datajohtojen johdotukseen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien määräysten mukaisesti. Asianmukainen suojaus on varmistettava, jotta sähkömagneettisilla häiriökentillä voidaan työskennellä turvallisesti ja EMC-määräysten mukaisesti. Häiriösuojatuilla liittimillä toteutettava suojaus koskee sekä tulevaa että lähtevää häiriösäteilyä. Häiriöiden pääasiallisia aiheuttajia ovat moottori- ja taajuusmuuttajat, voimakkaat vaihtelevat magneettikentät, radiosäteily sekä muiden johtojen kapasitiiviset ja induktiiviset kytkeytymiset. Järjestelmien ja koneiden valmistajien ja vastuullisten käyttäjien on otettava huomioon erilaiset sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat lakisääteiset ja standardien määräykset. Nämä määräykset ovat myös osa CE-hyväksyntää.
SCC-sarjan häiriösuojatut liittimet
SCC-sarjan häiriösuojattujen liittimien käsittely on helppoa ja nopeaa, ja niillä on optimaalinen suojaus häiriöiltä. Kaikki häiriösuojatut liittimet voidaan asentaa ilman työkalua vain yhdellä kädellä. Jousivoimatekniikka on sovitettu voiman suhteen niin, että syntyy suurin mahdollinen kosketuspinta ilman että johdin muuttaa liikaa muotoaan. Näin varmistetaan hyvä kosketuslaatu ja vähäinen siirtoimpedanssi. Jotta suojaus häiriöitä vastaan on tehokas, häiriösuojattu liitin ympäröi johtimen suojapunoksesta vähintään 75 %. Suuret merkintäpinnat mahdollistavat liitettävien kaapeleiden selkeän merkinnän, jolloin kohdistus on helppoa. SCC-sarjan häiriösuojatuista liittimistä on saatavana kolme asennustapaa, ja siten ne mahdollistavat suora-, DIN-kisko- ja NLS-asennuksen.
SK-sarjan häiriösuojattu liitin
SK-sarjan häiriösuojatut liittimet ovat häiriösuojattujen liittimien valikoiman ruuviversio. Kaapelit kiinnitetään pyällettyjen ruuvien avulla. Pyälletyn ruuvin yläpäässä oleva ura mahdollistaa suuremman vääntömomentin käytettäessä vakioruuvimeisseliä. Suojattujen liittimien kontaktipinta mahdollistaa kaapeleiden optimaalisen liittämisen. Joustavuus ja siitä aiheutuva mukautettavuus takaavat hyvän kosketuslaadun. SK-liittimien laaja kosketuspinta mahdollistaa SCC-liittimien tapaan optimaalisen suojavaimennuksen. SK-sarjan häiriösuojattuja liittimiä on saatavana eri asennustavoilla, ja siten ne voidaan asentaa suora- ja NLS-asennuksena.
Häiriösuojaus on monitahoinen aihe. Kun haluat suojata järjestelmiäsi tulevalta tai lähtevältä häiriösäteilyltä, EMC-määräysten mukainen johdotus on välttämätön. Seuraavassa voit ladata maksuttomia, häiriösuojausta koskevia PDF-tiedostoja. Ensimmäisessä esitteessä "Häiriösuojaus" käsitellään häiriösuojausta yleisesti. Siinä annetaan yleiskatsaus häiriövaikutusten eri lajeista ja kerrotaan, miten näitä vaikutustapoja voidaan ehkäistä tehokkaasti. Toisessa esitteessä "SCC-sarjan häiriösuojatut liittimet" sisältää erilaista tietoa häiriösuojattujen liittimien uusimmasta tuoteperheestä.
Etsitkö luotettavaa kumppania? Pitkäaikaisen kokemuksemme ja kumppanuusyhteistyömme ansiosta meillä on tänä päivänä perusteellista eri alojen ja markkinoiden asiantuntemusta. Häiriösuojattuja liittimiä käytetään kaikkialla, missä vaaditaan EMC-vaatimusten mukaista johdotusta. EMC eli sähkömagneettinen yhteensopivuus tarkoittaa laitteen kykyä toimia tyydyttävällä tavalla sähkömagneettisessa ympäristössä. Tällöin laite ei saa itse aiheuttaa sellaisia sähkömagneettisia häiriöitä, joita muut kyseisessä ympäristössä olevat laitteet eivät voi ottaa vastaan. Tästä syystä häiriösuojatut liittimet ovat erityisen tärkeitä signaalinkäsittelyssä ja signaalin edelleen lähettämisessä.