Fiber optic converter with ST (B-FOC) connection (1310 nm) for 100Base-TX to singlemode fiber optics, DIN rail mountable, extended temperature range, redundant power supply.
Mediamuuntimet
Ethernetin ja kenttäväylien valokuitumediamuuntimilla voit muuntaa kupariliitännät häiriöttömiksi valokuitukaapeleiksi ilman monimutkaisia ylijännitesuojaus-, häiriösuojaus- ja potentiaalintasausmenetelmiä.
Fiber optic converter with ST (B-FOC) connection (1310 nm) for 100Base-TX to multimode fiber optics, DIN rail mountable, extended temperature range, redundant power supply.
Fiber optic converter with LC duplex connection (1310 nm) for 100Base-TX to multimode fiber optics, DIN rail mountable, extended temperature range, redundant power supply, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Fiber optic converter with ST (B-FOC) connection (1310 nm) for 100Base-TX to singlemode fiber optics, DIN rail mountable, extended temperature range, redundant power supply, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Fiber optic converter with SC simplex connection (1310 nm) for 100Base-TX to multimode fiber optics, DIN rail mountable, extended temperature range, redundant power supply.
Fiber optic converter with SC duplex connection (1310 nm) for 100Base-TX to singlemode fiber optics, DIN rail mountable, extended temperature range, redundant power supply, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Fiber optic converter with SC simplex connection (1310 nm) for 100Base-TX to singlemode fiber optics, DIN rail mountable, extended temperature range, redundant power supply.
Fiber optic converter with SC duplex connection (1310 nm) for 100Base-TX to singlemode fiber optics, DIN rail mountable, extended temperature range, redundant power supply.
Fiber optic converter with LC duplex connection (1310 nm) for 100Base-TX to multimode fiber optics, DIN rail mountable, extended temperature range, redundant power supply.
Fiber optic converter with ST (B-FOC) connection (1310 nm) for 100Base-TX to singlemode fiber optics, DIN rail mountable.
Uudet tuotteet
Ethernet-mediamuuntimet
Luotettava tiedonsiirto valokuidun kautta
Teollisuuden Ethernet-sovellusten hyvän häiriöturvallisuuden ja tiedonsiirtokantamien varmistamiseksi mediamuuntimet muuntavat Ethernet-datan läpinäkyvästi valokuitukaapeliin. Laitteesta ja kaapelista riippuen niillä voidaan ylittää jopa 80 km:n etäisyydet jopa 1 Gb/s tiedonsiirtonopeudella.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Tiedonsiirtonopeus 10 / 100 / 1 000 Mb/s (laitteesta riippuen)
- Erilaiset kuituliitännät: SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP
- Maksimaalinen kantama jopa 80 km
- Kotelo on valmistettu metallista ja muovista
- Kattava hyväksyntäpaketti: CE, UL, DNV-GL, IECEx, ATEX, UL Hazloc, IEC 61850, IEEE 1613
Edut
- Laaja valikoima jokaiseen sovellukseen
- Gigabit-tiedonsiirto – ihanteellinen suuren tiedonsiirtonopeuden sovelluksiin
- Kompakti rakenne ja joustava asennus
- Lyhyt viiveaika reaaliaikaisia protokollia käyttäville sovelluksille
- Redundanttinen teholähde
Mediamuuntimet Ethernet-verkoille
Ethernet-mediamuuntimet teollisuuden sovelluksiin
Teollisuuden Ethernet-sovellusten hyvän häiriöturvallisuuden ja tiedonsiirtokantamien varmistamiseksi mediamuuntimet muuntavat Ethernet-datan läpinäkyvästi valokuitukaapeliin. Laitteesta ja kaapelista riippuen niillä voidaan ylittää jopa 80 km:n etäisyydet jopa 1 Gb/s tiedonsiirtonopeudella.
Ethernet-mediamuunninperheelle on ominaista erityisesti sen kestävyys ja monipuolisuus. Laajassa tuotevalikoimassa on erilaisia laitteita perustasoisiin, edistyneisiin ja erityisvaatimuksiin, kuten räjähdysvaarallisissa tiloissa sekä energiantuotanto- ja jakelusovelluksissa käytettäviin laitteisiin.
Valitse sovellukseesi sopivien toimintojen ja eri valokuituliitäntöjen välillä. Ainutlaatuiset asennustarvikkeet tarjoavat myös erityisen joustavia asennusvaihtoehtoja.
Kenttäväylien mediamuuntimet
PROFIBUS-mediamuuntimet
PROFIBUS-mediamuuntimet
PSI-MOS-tuoteperheen mediamuuntimien avulla voit siirtyä kuparisista PROFIBUS-liitännöistä valokaapeleihin. Läpinäkyvä protokollamuunnos kaikille tiedonsiirtonopeuksille 12 Mb/s:n nopeuksiin asti. Tästä on merkittäviä etuja:
- Automaattinen tiedonsiirtonopeuden tunnistus tai kiinteä tiedonsiirtonopeuden asetus DIP-kytkimillä
- Integroitu optinen diagnostiikka valokaapelireittien jatkuvaan valvontaan
- Laadukas galvaaninen erotus kaikkien liitäntöjen välillä
- Bittien uudelleenajoitus halutulle peräkkäinkytkentäsyvyydelle
- Asennusväyläliittimen avulla yhdistettävissä modulaarisesti PSI-kuparitoistimeen
- Luonnostaan turvallinen valokaapeliliitäntä (ex op is) suoraan laiteliitäntään alueella 1
CANopen®- ja DeviceNet™-mediamuuntimet
CANopen®- ja DeviceNet™-mediamuuntimet
Mediamuuntimilla voidaan verkottaa CANopen®- ja DeviceNet™-kenttäväyläjärjestelmät yksinkertaisesti ja häiriöttömästi valokaapeleiden avulla. Huomattavat edut käyttäjälle:
- Integroitu optinen diagnostiikka valokaapelireittien jatkuvaan valvontaan
- Potentiaaliton kytkentäkontakti varhaiseen varoittamiseen kriittisistä olosuhteista valokaapelireiteillä
- Laadukas galvaaninen erotus kaikkien liitäntöjen välillä
- Voit yhdistää valokuitumuuntimen kuparitoistimiin puhdasta kupariyhteyttä varten. Asennusväyläliittimillä voidaan rakentaa modulaarinen keskitin.
Sarjaliikenteen mediamuuntimet
RS-232-mediamuunnin päätelaitteena ja T-koplerina
Mediamuuntimet RS-232-yhteyksille
RS-232-liitännät ovat erittäin alttiita EMC-häiriöille ja potentiaalieroille. Siirtoetäisyydet ovat liian lyhyitä. Phoenix Contactin mediamuuntimilla voit muuntaa sarjaliitännän valokaapeleille sopivaksi. Tämä tuo lukuisia etuja:
- Pidemmät siirtoetäisyydet
- EMC-vaikutusten eliminointi
- Integroitu optinen diagnostiikka valokaapelireittien jatkuvaan valvontaan
- Potentiaaliton kytkentäkontakti varhaiseen varoittamiseen kriittisille valokaapelireiteille
- Laadukas galvaaninen erotus kaikkien liitäntöjen välillä
- Luonnostaan turvallinen valokaapeliliitäntä (ex op is) suoraan laiteliitäntään alueella 1