cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
upper level | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
PE connection | 26 - 10 | 26 - 10 | ||
middle level | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Hyväksyntätunnus: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
upper level | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
PE connection | 26 - 10 | |||
middle level | 300 V | 20 A | 26 - 10 |