IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-62994| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.2 - 2.5 | ||||
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 12 | ||||
| C | ||||
| 26 - 12 | ||||
LR
Hyväksyntätunnus: LR2371832TANK
Hyväksyntätunnus: 22ME0007BV
Hyväksyntätunnus: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40036433| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.2 - 2.5 | ||||
ABS
Hyväksyntätunnus: 21-2192245-PDANK
Hyväksyntätunnus: 14ME0912DNV
Hyväksyntätunnus: TAE000010TCSA
Hyväksyntätunnus: 2030668| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 26 - 12 | ||||
IECEx
Hyväksyntätunnus: IECExPTB10.0021U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 0.14 - 2.5 | |||
| Only rigid conductors | 0.14 - 4 | |||
ATEX
Hyväksyntätunnus: PTB09ATEX1111U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 0.14 - 2.5 | |||
| Only rigid conductors | 0.14 - 4 | |||