DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00001S9IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: NL-65056Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6.3 A | 0.14 - 4 |
EAC
Hyväksyntätunnus: KZ7500651131219505KEMA-KEUR
Hyväksyntätunnus: 71-113330Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6.3 A | 0.14 - 4 |
LR
Hyväksyntätunnus: LR24100022TAcULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
Use group C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 10 A | 26 - 14 |