VIP-PA-FLK50-4X14-S7/... - Front adapter
2900886

VIP VARIOFACE front adapter, with connected system cables for SMATIC S7-300, 4 x 8 channels can be connected

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet




Edut

Can be screwed on with the I/O module
Power supply via terminal blocks with spring-cage double connection
Encapsulated socket strips on the module side