UL Listed
Hyväksyntätunnus: E238705| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
cUL Listed
Hyväksyntätunnus: E238705| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
VARIOFACE termination board for Siemens SIMATIC® S7-300, for max. 16 channels with SIMATIC®-specific marking (1-20), knife-disconnect terminal block, and test pick-off, module width: 113 mm
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||