cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E221474-20160506Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A |
Contact carrier, 8-position, Pin, straight, M12, A-coding, SMD reflow, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)
Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A |