PTFIX-function-toimintojakoliittimet mahdollistavat toiminnallisten elementtien, kuten erottimien, sulakkeiden tai komponenttien, helpon integroinnin. Liittimissä on integroitu siltaus, ja niitä on saatavana seitsemällä liitäntäkohdalla ja 2,5 mm²:n nimellispoikkipinnalla.
Distribution block, Block with horizontal alignment, nom. voltage: 690 V, nominal current: 24 A, number of connections: 6, connection method: Push-in connection, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 15, color: black/yellow