FIX-liitinjärjestelmän käyttöalueet Lue lisää FIX-liitinjärjestelmän käyttömahdollisuuksista. Kytkentävalmiiden FIX-liittimien kompaktin rakenteen ansiosta potentiaalinjakoliittimet ja laiteliittimet voidaan integroida nopeasti ja helposti suuriin kytkentäkaappeihin ja pieniin jakorasioihin. Erilaiset asennustavat mahdollistavat myös suoran asennuksen erilaisiin laitteisiin.

FIX-liitinjärjestelmä rakennusasennuksissa

Edut

  • Kytkentävalmiit potentiaalinjakoliittimet ja laiteliittimet nopeuttavat asennusta
  • Erittäin pieni koko ja erilaiset johtimien liitäntäsuunnat säästävät paljon tilaa
  • Joustavat asennusmahdollisuudet erilaisten asennusadaptereiden ja erityisten tarraversioiden ansiosta
  • Intuitiivinen ja turvallinen asennus – johtimen ja kytkentäpisteen kohdistus värien mukaan
  • Standardoidut lisätarvikkeet – liittimiä voidaan laajentaa, koestaa ja merkitä ilman jakohäviötä CLIPLINE complete -lisätarvikkeilla
FIX-liitinjärjestelmä yhdellä silmäyksellä, mukaan lukien FIX-asennusadapterit

FIX-liitinjärjestelmä

FIX-liitinjärjestelmä

FIX-liitinjärjestelmä koostuu kytkentävalmiista potentiaalinjakoliittimistä ja laiteliittimistä, joita on saatavana eri poikkileikkauksina, napalukuina ja väreinä. Liittimiä voidaan käyttää heti, ja ne voidaan asentaa monin eri tavoin erilaisten asennusadapterien ansiosta. Liittimiä voidaan myös yhdistellä tarpeen mukaan räätälöidyiksi liitäntäratkaisuiksi integroidun ura- ja kielekeliitoksen avulla. Potentiaalinjakoliittimet ja laiteliittimet soveltuvat joustavaan ja selkeään johdotukseen ahtaassa tilassa.

FIX-potentiaalinjakoliittimet KNX-asennukseen

FIX-potentiaalinjakoliittimet KNX-asennukseen

FIX-liitinjärjestelmä KNX-asennuksia varten

KNX on erityinen rakennusautomaation kenttäväylä, jonka avulla voidaan ohjata automaattisesti erilaisia toimintoja, kuten rakennusten valaistusta, hälytyksiä tai ilmastointia. Jotta näiden järjestelmien johdotus olisi nopeaa ja helppoa, FIX-liitinjärjestelmä tarjoaa esikonfiguroituja FIX-KNX-ratkaisuja. Jotta johtimien värien määrittäminen sähkökeskuksessa olisi helpompaa, liittimet on merkitty KNX-standardiväreillä. Näin voit johdottaa KNX-väyläjärjestelmän pää- ja varajohtimet sekä teholähteen tehokkaasti ja tilaa säästäen.

  • Punainen: positiivinen väyläjännite (+)
  • Musta: negatiivinen väyläjännite (-)
  • Keltainen: datajohto (A)
  • Valkoinen: datajohto (B)
FIX-laiteliitin, johon on liitetty johtimia

FIX-laiteliitin, johon on liitetty johtimia

Laiteliittimet

FIX-laiteliittimet tarjoavat useita etuja verrattuna tavallisiin kytkentärimoihin ja rasialiittimiin.

  • Optimoitu käsittely: asennus ilman työkaluja push-in-tekniikan ansiosta
  • Selkeä johdotus: laaja värivalikoima ja yksilölliset merkintätavat mahdollistavat liittimen ja johtimen intuitiivisen kohdistuksen
  • Parempi kosketuksen laatu: jousivoimaliitäntä takaa luotettavamman ja kestävämmän sähköisen kontaktin.
  • Joustava käyttö: erilaisia kiinnitysvaihtoehtoja, kuten DIN-kisko, ruuvi, liima- tai lukitustappikiinnitys

Kaiken kaikkiaan laiteliittimet ovat nykyaikaisempi ja parempi vaihtoehto kytkentärimoille.

FIX-liitinjärjestelmä rakennusasennuksissa FIX-liittimet soveltuvat erilaisiin rakennusasennusten alalla.

Interaktiivinen kuvakartta: FIX-liitinjärjestelmä rakennusasennuksessa
Lämpöpumput
Lämpöpumput ovat olennainen osa monien rakennushankkeiden suunnitteluprosessia. Lämpöpumput eivät kuitenkaan yleensä ole esteettinen lisä, joka parantaa rakennuksen ulkoasua. Tästä syystä lämpöpumput suunnitellaan mahdollisimman pienikokoisiksi, ja käytettävissä oleva tila hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että virranjakelulle varattu tila on hyvin rajallinen. Tämän ongelman ratkaisemiseksi useat valmistajat käyttävät FIX-jakajia ja -laiteliittimiä.
Sähkökäyttöisten rullaverhojen moottoriliitäntä
Sähkökäyttöiset rullaverhot ovat nykyään vakiovaruste uusissa rakennuksissa, ja niitä asennetaan yhä useammin myös jälkiasennuksena vanhoihin kiinteistöihin. Moottori kytketään usein suoraan kytkimeen tai ohjaukseen. Sen sijaan FIX-liittimet tarjoavat tilaa säästävän, mutta selkeän ja huoltoystävällisen käyttömoottorin liitännän. Monipuolisten asennusvaihtoehtojen ansiosta FIX-liittimet voidaan asentaa optimaaliseen kohtaan rullaverhokotelossa.
Sähkökäyttöisten rullaverhojen moottoriliitäntä
Latausasema
FIX-liitinjärjestelmä soveltuu käytettäväksi latausasemilla. FIX-liittimiä voidaan käyttää esimerkiksi sisääntuloalueella sähkönjakeluun pääjohdosta sisäisiin komponentteihin. Lisäksi FIX-liittimiä voidaan käyttää myös ohjausyksikön ja näyttöyksikön väliseen välijakeluun tai latauspistokkeen anturiliitännän lähtöalueella.
Latausasema
Lämmityspiirin jakotukki
FIX-liitinjärjestelmä on ihanteellinen lämmityspiirin jakotukkien johdotukseen. Kompaktin rakenteensa ja joustavien asennusvaihtoehtojensa ansiosta se voidaan asentaa lähes mihin tahansa lämmityspiirin jakotukkiin. Harmaita, sinisiä ja kelta-vihreitä potentiaalinjakoliittimiä voidaan käyttää teholähteen (L / N / PE) johdotukseen. Laiteliittimet tai yksittäisliittimet mahdollistavat termostaatin ja lämmityspiirin venttiilin välisten ohjauskaapeleiden selkeän läpivientiliitoksen. Valinnasta riippuen kytkentäpisteet voidaan erottaa toisistaan värin tai merkinnän avulla. Jos termostaattien on tarkoitus ohjata useita lämmityspiirejä rinnakkain, ohjauskaapelit voidaan kytkeä myös FIX-potentiaalinjakoliittimiin.
Lämmityspiirin jakotukki
Kytkentäkotelot
FIX-liitinjärjestelmä soveltuu käytettäväksi myös ryhmäkeskusten yhteydessä. Erityisesti potentiaalinjakoliittimet tarjoavat nopean ja helpon mahdollisuuden kerätä ja jakaa potentiaalia integroidun silloituksen ansiosta.
Kytkentäkotelot
Liitäntärasiat
Laite- ja potentiaalinjakoliittimiä voidaan käyttää myös suuremmissa liitäntärasioissa. FIX-laiteliittimiä tai potentiaalinjakoliittimiä voidaan käyttää esimerkiksi valaistusjärjestelmien, valvontajärjestelmien tai muiden loppukäyttäjien selkeään liittämiseen. Liitäntärasiasta riippuen voidaan valita sivu- tai etuliitännällä varustetut FIX-liittimet.
Liitäntärasiat

FIX-liitinjärjestelmä vaativissa työympäristöissä Potentiaalinjakoliittimet soveltuvat käytettäväksi myös tiloissa, joissa olosuhteet ovat likaiset ja pölyiset.

Interaktiivinen kuvakartta: FIX-liitinjärjestelmä vaativissa työympäristöissä
Akkukäyttöiset rakennuslaitteet
Kytkentärimoja käytetään kytkentäpisteinä monissa laitteissa, esimerkiksi painepesureissa ja akkukäyttöisissä tärylevyissä. Vallitsevan tärinän vuoksi yksinkertaiset ruuviliitokset voivat löystyä ajan mittaan, mikä johtaa toistuviin rikkoutumisiin ja korjaustöihin. Ratkaistakseen tämän ongelman jotkut valmistajat käyttävät FIX-liitinjärjestelmään kuuluvia laiteliittimiä.
Nosturit ja muut nostolaitteet
FIX-liitinjärjestelmän potentiaalinjakoliittimiä tai laiteliittimiä voidaan käyttää myös nostimissa, kuten nostureissa tai nostolavoissa. Päävirransyötön jakamiseksi eri moottoreille potentiaalinjakoliittimet asennetaan esimerkiksi kytkintauluihin tai ohjauskoteloihin. Laiteliittimiä voidaan käyttää myös antureiden ohjauskaapeleiden liittämiseen ohjauslaitteisiin. Näin varmistetaan luotettava tiedonsiirto ja ohjaus.
Nosturit ja muut nostolaitteet
Kaivinkoneet ja kuormaajat
FIX-liitinjärjestelmän potentiaalinjakoliittimiä ja laiteliittimiä voidaan käyttää myös kaivinkoneissa ja kuormaajissa. Komponentit on suunniteltu niin, että sähköliitännät ovat turvallisia ja tehokkaita, mikä on erittäin tärkeää rakennuskoneissa. Kuten nostimienkin kohdalla, FIX-liittimet jakavat sähköenergiaa tai signaaleja päälähteestä useisiin haaroihin. Tämä on tärkeää, jotta virtaa voidaan syöttää koneen eri osiin, kuten moottoreihin, antureihin ja ohjauksiin. Erityisesti kaivinkoneiden on pystyttävä ohjaamaan erilaisia hydraulimoottoreita ja antureita. FIX-liittimet mahdollistavat myös sähkövirran jakelun ajoneuvon sähköjärjestelmiä, kuten sytytystä tai valaistusta varten.
Kaivinkoneet ja kuormaajat
Rumpusekoittimet
FIX-liitinjärjestelmä voi olla myös rumpusekoittimien osa. Laiteliittimien avulla vääntömomenttimoottori voidaan kytkeä nopeasti, kompaktisti ja helposti. Asennuksen suuren joustavuuden ja erilaisten liitäntäsuuntien ansiosta ohjausyksikkö voidaan suunnitella mahdollisimman pienikokoiseksi. Liittimien integrointi helpottaa myös huoltoa ja yhden komponentin mahdollista vaihtamista.
Moottoroidut laitteet ja työkalut
FIX-liitinjärjestelmään kuuluvat potentiaalinjakoliittimet ja laiteliittimet soveltuvat sähkömoottoreiden sekä bensiini- ja dieselmoottoreiden kytkemiseen. Sähkömoottoreita varten FIX-liittimet voidaan asentaa kytkintauluun jakamaan päävirransyöttö eri moottoreille. Laiteliittimiä voidaan käyttää ohjauskaapeleiden liittämiseen moottoreista ohjauslaitteisiin. Bensiini- tai dieselmoottoreissa potentiaalinjakoliittimiä voidaan käyttää jakamaan sähköenergiaa akusta ajoneuvon eri sähköjärjestelmiin, kuten sytytykseen, valaistukseen ja antureihin. Kuten sähkömoottoreidenkin kohdalla, laiteliittimillä voidaan kytkeä antureiden ohjauskaapelit ohjauslaitteisiin, mikä mahdollistaa moottorin toimintojen tarkan ohjauksen ja valvonnan.

FIX-liitinjärjestelmä lääkintätekniikassa FIX-liitinjärjestelmä on niin luotettava ja vakaa pitkällä aikavälillä, että järjestelmää voidaan huoletta käyttää jopa lääketieteellisissä sovelluksissa.

Interaktiivinen kuvakartta: FIX-liitinjärjestelmä lääkintätekniikassa
Diagnostisen kuvantamisen laitteet (röntgen, ultraääni, CT, MRI)
FIX-liitinjärjestelmän potentiaalinjakoliittimet ja laiteliittimet soveltuvat myös diagnostisen kuvantamisen laitteiden liittämiseen. Ne ovat erittäin kompakteja, huoltovapaita ja joustavia. Liittimet voivat esimerkiksi syöttää virtaa magneettikuvauslaitteen (MRI) eri antureille ja ilmaisimille ja varmistaa luotettavan tiedonsiirron ja ohjauksen.
Diagnostisen kuvantamisen laitteet (röntgen, ultraääni, CT, MRI)
Leikkauspöydät ja sairaalasängyt
FIX-liitinjärjestelmää käytetään myös sairaalasängyissä ja leikkauspöydissä. Sairaalasängyissä sängyn säädettävyys mahdollistaa paremman potilaan hoidon tukemalla mukavuutta ja kivunhoitoa, parantamalla liikkuvuutta, optimoimalla hengitystoimintaa ja verenkiertoa sekä ehkäisemällä painehaavoja. Koska sänkyjen on silti pysyttävä kompakteina ja liikuteltavina, FIX-liitinjärjestelmä on ihanteellinen. Modulaarisuutensa ansiosta FIX-liittimet voidaan konfiguroida tarkasti tarvittavan napaluvun mukaan, mikä mahdollistaa helpon ja kompaktin johdotuksen. Lisäksi liittimien erilaiset asennusvaihtoehdot mahdollistavat joustavan asennuksen lähes mihin tahansa paikkaan.
Hengityskoneet ja dialyysilaitteet
FIX-liitinjärjestelmän FIX-liittimillä on lukuisia etuja, joiden ansiosta ne soveltuvat käytettäväksi siirrettävissä hengityskoneissa ja dialyysilaitteissa. Luotettavuus on tässä yhteydessä etusijalla, sillä nämä laitteet ovat elintärkeitä. FIX-liitinjärjestelmä tekee vaikutuksen vastaamalla erilaisia standardeja ja laatutestejä, jotka takaavat FIX-liittimien korkean luotettavuuden. Toinen etu on järjestelmän helppo käsittely ja huolto. Kompaktit laitteet on helpompi integroida jokapäiväiseen elämään, ja niitä voidaan sijoittaa esimerkiksi potilaskuljetusautoihin. FIX-liittimien tarkka napaluku ja selkeä johdotus saavat aikaan kapean rakenteen ja helpon huollettavuuden.
FIX-potentiaalinjakoliittimien, toimintojakoliittimien ja laiteliittimien konfiguraattori

FIX-potentiaalinjakoliittimien, toimintojakoliittimien ja laiteliittimien konfiguraattori

FIX-potentiaalinjakoliittimien ja laiteliittimien konfiguraattori

Kokoa yksilöllinen ratkaisusi konfiguraattorin avulla. Konfiguraattorilla voidaan luoda helposti ja intuitiivisesti yksilöllisiä ratkaisuja erivärisistä potentiaalinjakoliittimistä, toimintojakoliittimistä ja laiteliittimistä.

Käytä kompakteja liittimiä tilaa säästävään johdotukseen
FIX-potentiaalinjakoliittimet ja laiteliittimet

Kytkentävalmiit potentiaalinjakoliittimet ja laiteliittimet mahdollistavat nopean ja tilaa säästävän johdotuksen. Monipuolisten asennusadapterien ansiosta käyttövalmiit FIX-liittimet voidaan integroida lähes mihin tahansa sovellukseen.

Esite
FIX-potentiaalinjakoliittimet ja laiteliittimet