cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E468743-20180113Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 16 A | 14 |
Device connector rear mounting, Power, 5-position, Pin, straight, M12, L-coding, on free cable end, Individual wires, cable length: 1 m, 2.50 mm2, PEX litz wire, potted, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)
Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 16 A | 14 |